17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDパネル"PGライトLEDスリム 32R" PGSLM-32A1B/32A1S

LEDパネル"PGライトLEDスリム 32R" PGSLM-32A1B/32A1S

通常単価(税別)
69,806特別価格
税込単価
76,787特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:11日目

【特長】・LEDを使用した光るポスターパネルです。・4辺開閉式なのでポスターの差替えが簡単に行えます。...

詳細を確認
  • ポスターサイズ
    A1
  • 外形寸法(mm)縦×横
    639×886
  • 消費電力(W)
    12.1
  • 照度(lx)
    3600
  • 外形寸法(mm)横
    639
  • 外形寸法(mm)縦
    886
  • 質量(g)
    6200.0
  • 材質1
    フレーム:アルミ
  • 材質2
    コーナー:樹脂
  • 材質3
    表面カバー:アクリル板
  • 材質4
    面板:アクリル導光板
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

枠色

トラスココード

最小発注数量
4573486351707
ブラック
149-7526
1個
4573486351646
シルバー
149-7520
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,80664,012
( 70,413 )
11日目
69,80664,012
( 70,413 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LEDを使用した光るポスターパネルです。
・4辺開閉式なのでポスターの差替えが簡単に行えます。
・安心の国産LEDパネルです。
・軽量かつ厚み25ミリの薄型です。
・ポスターを目立たせるのに最適です。
【用途】
・壁面やイーゼルスタンドに乗せてお使いください。
【材質】
・フレーム:アルミ
・コーナー:樹脂
・表面カバー:アクリル板
・面板:アクリル導光板

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LEDパネル"PGライトLEDスリム 32R" PGSLM-32A1B/32A1Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDパネル"PGライトLEDスリム 32R" PGSLM-32A1B/32A1S
LEDパネル PGライトLEDスリム 32R
PGライトLEDスリム屋内用
PG-32R A1 シルバー艶あり 屋外防水仕様
PG-32R B1 シルバー艶あり (屋内用)
バリウススタンド看板LED A1サイズ
メーカーシンエイシンエイシンエイシンエイシンエイTOKISEI
通常価格69,80640,150 -141,172 -16,40712,99193,600 -
通常出荷日11日目11日目4日目19日目1日目4日目
ポスターサイズA1-----
外形寸法(mm)縦×横639×886-----
消費電力(W)12.1-----
照度(lx)3600-----
外形寸法(mm)横639-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト