17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

角型密閉缶 (R付) OM1013-50

角型密閉缶 (R付)

通常単価(税別)
102,50085,659
税込単価
112,75094,225
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・R付の角型の密閉タンクで、サニタリー性の高いR付仕様です。【材質】・本体:ステンレス(SUS...

詳細を確認
  • 取手
    あり
  • 有効内寸(mm)奥行
    250
  • 有効内寸(mm)高さ
    150
  • 有効内寸(mm)幅
    200
  • 容量詳細(L)
    7
  • 質量(g)
    2000.0
  • トラスココード
    149-0413
  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    パッキン:シリコン

型番:

OM1013-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OM1013-50の仕様・寸法情報

取手
あり
有効内寸(mm)奥行
250
有効内寸(mm)高さ
150
有効内寸(mm)幅
200
容量詳細(L)
7
質量(g)
2000.0
トラスココード
149-0413
材質1
本体:ステンレス(SUS304)
材質2
パッキン:シリコン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
OM1013-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102,50085,659
( 94,225 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・R付の角型の密閉タンクで、サニタリー性の高いR付仕様です。
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)
・パッキン:シリコン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角型密閉缶 (R付)の型番OM1013-50のページです。 型番OM1013-50に関する仕様情報を記載しております。
角型密閉缶 (R付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型密閉缶 (R付)
角型密閉缶(角溶接)
洗浄槽 R底
洗浄槽 直角底
パッキンフック付角タンク
ステンレス角タンク
メーカーOMORIOMORIOMORIOMORISUGICOトラスコ中山
通常価格102,50083,400 -97,700 -75,400 -20,8992,757 -
通常出荷日19日目19日目19日目19日目7日目1日目〜
取手ありあり----
有効内寸(mm)奥行250-----
有効内寸(mm)高さ150150----
有効内寸(mm)幅200-----
容量詳細(L)7-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト