ファクトリーサプライ用品技術窓口

定温乾燥器 DY401

通常単価(税別)
123,000114,390
税込単価
135,300125,829
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・充実した機能の設定がよりシンプルな操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    乾燥器
  • タイプ
    定温
  • 温度範囲 (℃)
    室温+5~280
  • 内容積(L)
    74
  • 電源
    単相100V
  • 対流方式
    自然対流
  • 寸法 (mm)
    550×540×730(外寸)
  • トラスココード
    553-1263
  • JANコード
    4573181540857
  • 安全装置
    自己診断機能、液圧式独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカー
  • 質量(g)
    38000
  • 本体寸法(mm)高さ
    722
  • ヒーター容量(W)
    1360
  • 有効内寸(mm)奥行
    410
  • 有効内寸(mm)高さ
    400
  • 有効内寸(mm)幅
    450
  • 温度制御
    PID制御

ご注意

  • 運賃、据付費別途申し受けます。
  • ユーザー様確認させていただいた商品で、「使用されるユーザー様」と実際の使用者様が異なる場合、保証対象外となる可能性がございますのご注意ください。

型番:

DY401
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DY401の仕様・寸法情報

商品タイプ
乾燥器
タイプ
定温
温度範囲(℃)
室温+5~280
内容積(L)
74
電源
単相100V
対流方式
自然対流
寸法(mm)
550×540×730(外寸)
トラスココード
553-1263
JANコード
4573181540857
安全装置
自己診断機能、液圧式独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカー
質量(g)
38000
本体寸法(mm)高さ
722
ヒーター容量(W)
1360
有効内寸(mm)奥行
410
有効内寸(mm)高さ
400
有効内寸(mm)幅
450
温度制御
PID制御
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
DY401
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
123,000114,390
( 125,829 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・充実した機能の設定がよりシンプルな操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。
【用途】
・乾燥・温度試験に。

ご注意

  • 運賃、据付費別途申し受けます。
  • ユーザー様確認させていただいた商品で、「使用されるユーザー様」と実際の使用者様が異なる場合、保証対象外となる可能性がございますのご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

定温乾燥器 DY401の型番DY401のページです。 型番DY401に関する仕様情報を記載しております。
定温乾燥器 DY401のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
定温乾燥器 DY401
定温恒温乾燥器 観察窓付
定温乾燥器 DX型
定温乾燥器(自然対流方式・スチールタイプ・窓無し)
送風定温乾燥器 観察窓付
送風定温乾燥器 観察窓なし
メーカーヤマト科学東京理化器械ヤマト科学アズワン東京理化器械東京理化器械
通常価格123,000279,000114,775 -116,400 -264,000 -241,000 -
通常出荷日7日目18日目4日目〜1日目11日目〜4日目〜
商品タイプ乾燥器乾燥器乾燥器乾燥器乾燥器乾燥器
タイプ定温定温定温-定温定温
温度範囲(℃)室温+5~280室温+10~270-室温+20~300室温+10~270室温+10~270
内容積(L)74-----
電源単相100V単相100V単相100V単相100V--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定温乾燥器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト