17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エンドネット 11-57-3-1

エンドネット

通常単価(税別)
8,471
税込単価
9,318
通常出荷日:1日目

【用途】・スリット付きで棚板やフックバーの取り付けが可能に。【材質】・スチール

  • 質量(g)
    8000.0
  • トラスココード
    148-8158
  • 材質1
    スチール
  • 奥行(mm)
    25
  • 間口(mm)
    750
  • 高さ(mm)
    1200
  • ネットピッチ(mm)
    50
  • JANコード
    4967576102674

型番:

11-57-3-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
型番:11-57-3-1
・名称:什器用オプション エンドネット W750×H1200
・適合機種:スチール什器(前柱型不可)
・間口(mm):750
・奥行(mm):25
・高さ(mm):1200
・ネットピッチ(mm):50
・本体色:ホワイト

11-57-3-1の仕様・寸法情報

質量(g)
8000.0
トラスココード
148-8158
材質1
スチール
奥行(mm)
25
間口(mm)
750
高さ(mm)
1200
ネットピッチ(mm)
50
JANコード
4967576102674

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
11-57-3-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,471
( 9,318 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・スリット付きで棚板やフックバーの取り付けが可能に。
【材質】
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エンドネットの型番11-57-3-1のページです。 型番11-57-3-1に関する仕様情報を記載しております。
エンドネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンドネット
スチール什器用 オプションパーツ キャスター
スチール什器 片面ネット コネクト(連結型)
スチール什器 片面ネット スタート(単体型)
スチール什器 両面ネット コネクト(連結型)
スチール什器 両面ネット スタート(単体型)
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格8,4711,012 -10,365 -13,480 -17,222 -22,887 -
通常出荷日1日目7日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
質量(g)8000.0200.0----
トラスココード148-8158-----
材質1スチール本体:アルミ合金ダイキャスト、車輪:ナイロンスチールスチールスチールスチール
奥行(mm)25-----
間口(mm)750-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト