17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンド用水中泥水ポンプ KTV型

通常単価(税別)
173,617206,396
税込単価
190,979227,036
通常出荷日:2日目

【特長】・一般工事排水用のKTV型をベースに、ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動式
  • 全揚程 (m)
    12
  • 材質1
    羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)
  • 電源(V)
    三相200
  • 電源コード長さ(m)
    8
  • 異物通過径(mm)
    8.5
  • 液温(℃)
    0~40
  • 使用可能水質
    泥水・土砂水・スラリーを含む液
  • 材質2
    ケーシング:特殊合成ゴム
  • 材質3
    軸封(メカニカルシール):SiC

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

吐出量

(l/min)

トラスココード

質量(g)

口径(mm)

周波数(Hz)

出力(kW)

電流(A)

全高(mm)

全長(mm)

全幅(mm)

最小発注数量
250
149-2687
25000
50
50
2
7.5
453
250
250
1個
250
149-2688
25000
50
60
2
7.2
453
250
250
1個
500
149-2689
38000.0
80
50
3
12.2
550
295
295
1個
500
149-2690
38000.0
80
60
3
11.6
550
295
295
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
173,617
( 190,979 )
2日目
173,617
( 190,979 )
2日目
206,396
( 227,036 )
2日目
206,396
( 227,036 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般工事排水用のKTV型をベースに、ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などのロックを少なくした、ハイグレードなポンプです
・耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆し、充分満足いただける仕様としました
・ポンプ下部はボックスレンチ1本で簡単に分解でき、メンテナンスが容易です
・強制撹拌により、泥水・安定液・スライムなどを強力に揚送します
・独自のオイルリフター採用でメカニカルシールの長寿命を実現しました
【用途】
・一般土木・建築基礎工事の泥水排水用
【材質】
・羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)
・ケーシング:特殊合成ゴム
・軸封(メカニカルシール):SiC

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンド用水中泥水ポンプ KTV型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンド用水中泥水ポンプ KTV型
耐圧防爆用水中うず巻ポンプ HSX型
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型(ステンレスタイプ) 自動運転形
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型(ステンレスタイプ) 非自動運転形
化学汚水用水中チタンポンプ TQ型(非自動運転形)
水中ポンプ(オート) 三相200V/750W
メーカー鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所エスコ
通常価格173,617-148,40451,63639,928237,634 -96,801
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプ電動式電動式電動式電動式電動式電動式
全揚程(m)12888-10
材質1羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)羽根車:高クロム鋳鉄羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)-
電源(V)三相200単相100単相100単相100--
電源コード長さ(m)85556-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水中ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト