17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジャンボメッシュ折りたたみ式 AC-R

通常単価(税別)
41,83178,026特別価格
税込単価
46,01485,829特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:4日目

【特長】・シンプル構造の折りたたみ式です。・軽量で出し入れも簡単です。・ゴミ箱の設置がこんな場所でも必...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 用途
    メッシュタイプ
  • ブラック
  • 本体/オプション
    本体
  • 材質1
    本体:アルミパイプ
  • 材質2
    ネット部分:ポリエチレン
  • 奥行(mm)
    810
  • 高さ(mm)
    935
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

JANコード

トラスココード

質量(g)

間口(mm)

内容量

最小発注数量
1200
4545210069868
252-9974
13500.0
1810
1台
1個
600
4545210069851
252-9973
7500.0
915
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,02672,057
( 79,263 )
4日目
41,83137,756
( 41,532 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプル構造の折りたたみ式です。
・軽量で出し入れも簡単です。
・ゴミ箱の設置がこんな場所でも必要な時だけ設置できます。
・移動に便利な持ち手付きです。
【材質】
・本体:アルミパイプ
・ネット部分:ポリエチレン
【セット内容】
・持ち手
・名札

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジャンボメッシュ折りたたみ式 AC-Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャンボメッシュ折りたたみ式 AC-R
ジャンボメッシュ STシリーズ
ジャンボメッシュ折りたたみ式 ACシリーズ
ジャンボ分別ペール PRF1000
ジャンボステン SUシリーズ
ジャンボペール PNシリーズ
メーカーカイスイマレンカイスイマレンカイスイマレンカイスイマレンカイスイマレンカイスイマレン
通常価格41,831-52,014 -18,718 -117,219115,636 -59,145 -
通常出荷日4日目60日目4日目5日目4日目〜4日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
用途メッシュタイプメッシュタイプメッシュタイプ屋外用屋外用ペールタイプ
ブラックシルバーグリーンライトグレーシルバーライトグレー
本体/オプション本体本体-本体本体-
材質1本体:アルミパイプスチール(溶融亜鉛メッキ)本体:スチール溶融亜鉛メッキ--本体:ポリエチレン(再生素材)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト