ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
日本緑十字社 ベルトパーテーション(壁面設置タイプ) |
|
長谷川工業 専用脚立 天板幅広強力タイプ |
|
アルインコ 作業台(縞板タイプ) CSBC |
【特長】
・圧迫感の無いボードで視界を狭めません。
・ホワイトボードマーカーを使用して書き消しできます。
・飛沫防止のパーティションとしてもお使いいただけます。
・スタッキング収納が出来ます。
【材質】
・板面:特殊コーティングアクリル板(片面)
・脚:木(集成材)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本緑十字社
PL警告ステッカー 50mm三角
0通常価格(税別):1,417円

サンケーキコム
スチールホワイトボード
0通常価格(税別):5,400円~

日本緑十字社
PL警告ステッカー 35×70mm
0通常価格(税別):1,149円~

馬印
脚付ホワイトボード 両面仕様(工程表/無地)
0通常価格(税別):69,316円~

アイリスオーヤマ
パネルスタンド
0通常価格(税別):4,170円~

クラウン
案内板 重量:9.5kg
0通常価格(税別):16,713円

馬印
軽量ホワイトボード 1200×900 無地
0通常価格(税別):13,691円

日本緑十字社
PL警告ステッカー 100mm三角
0通常価格(税別):2,149円~

日本緑十字社
PL警告ステッカー 25mm三角
0通常価格(税別):1,213円~