ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
スイデン 粉じん対応業務用掃除機(乾式・手動ちり落とし装置内蔵) |
|
花岡車輌 足踏み式リフト台車 ダンディリフト |
|
をくだ屋技研 手動式リフトテーブルキャデ |
|
ミスミ スチール製カゴ台車【1~5個入り】 |
|
スギヤス ビシャモン リフターBX (手動式) (足踏みペダル式) |
|
和コーポレーション 油圧式手動リフター パレットトラック 2t |
【特長】・ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります・前...
詳細情報を確認する型番
【特長】
・ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります
・前角部にクッションゴムがあり安全です
・車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます
・自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です
・荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です
【材質】
・荷台/ハンドル/キャスター金具:スチール
・本体表面処理:粉体塗装
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~