オールステンレス両袖台車(固定ハンドル・ストッパー付・帯電防止ウレタン車輪)
- 通常単価(税別)
- 310,860円264,417円
- 税込単価
- 341,946円290,859円
一部SALE 2026.03.31まで通常出荷日:8日目
【特長】・荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。・キャスタ...
詳細を確認- 商品タイプ
- 運搬車
- 本体材質
- ステンレス製
- 静電気対策
- あり
- 均等荷重 (kg)
200
- 本体/オプション
- 本体
- 詳細タイプ
両袖タイプ
- JANコード
4550414408979
- トラスココード
435-1719
- 質量(g)
37500.0
- 材質1
荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
- 材質2
車輪:帯電防止ウレタン
- 材質3
キャスター金具:ステンレス(SUS304)
- キャスター径(mm)
100
- ハンドル高さ(mm)
830
- 高さ(mm)
164
- 長さ(mm)
1200
- 幅(mm)
750
- 取替キャスター(固定)
320ER-BLB100帯電防止
- 取替キャスター(自在)
320BBE-UZ100
- ハンドルタイプ
両袖タイプ
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
AS-1W-100TBU-Sの仕様・寸法情報
JANコード
4550414408979
トラスココード
435-1719
質量(g)
37500.0
材質1
荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
材質2
車輪:帯電防止ウレタン
材質3
キャスター金具:ステンレス(SUS304)
キャスター径(mm)
100
ハンドル高さ(mm)
830
幅(mm)
750
取替キャスター(固定)
320ER-BLB100帯電防止
取替キャスター(自在)
320BBE-UZ100
ハンドルタイプ
両袖タイプ
型番リスト
310,860円264,417円 ( 290,859円 ) | 8日目 |
オールステンレス両袖台車(固定ハンドル・ストッパー付・帯電防止ウレタン車輪)の型番AS-1W-100TBU-Sのページです。
型番AS-1W-100TBU-Sに関する仕様情報を記載しております。
オールステンレス両袖台車(固定ハンドル・ストッパー付・帯電防止ウレタン車輪)のレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| トラスコ中山 | トラスコ中山 | 金沢車輛 | 花岡車輌 | 金沢車輛 | 金沢車輛 |
| 310,860円 | 267,300円 | 9,922円 | 33,410円 | 11,729円 | 29,539円 |
| 8日目 | 8日目 | 6日目 | 5日目 | 6日目 | 6日目 |
| 運搬車 | 運搬車 | 運搬車 | 運搬車 | 運搬車 | 運搬車 |
| ステンレス製 | ステンレス製 | 樹脂製 | 樹脂製 | 樹脂製 | 樹脂製 |
| あり | あり | - | - | - | - |
| 200 | 200 | 150 | 300 | 150 | 300 |
| 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。