ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイグレード平台車 515EBNA

通常単価(税別)
54,235
税込単価
59,659
通常出荷日:8日目

【特長】・平台車により幅を必要とする長尺物を搬送できます。・車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    平台車
  • 本体材質
    スチール製
  • 騒音対策
    あり
  • 均等荷重 (kg)
    550
  • 本体/オプション
    本体
  • 適合ストッパー
    TLS909-WJ2+スペーサー
  • JANコード
    4550414309269
  • トラスココード
    555-8189
  • 質量(g)
    34000
  • 材質1
    荷台:スチール
  • 材質2
    キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
  • 材質3
    マット:脱塩ビ樹脂
  • キャスター径 (mm)
    200
  • 高さ (mm)
    297
  • 長さ (mm)
    1200
  • 幅 (mm)
    750
  • 取替キャスター(自在)
    HW-200J
  • 仕様
    完成品 自在キャスター4個

ご注意

  • 適合ストッパーご購入時はストッパーとは別にスペーサー及び取付ボルトが必要となります。
  • 【カタログ誤記】
    誤:完成品 自在キャスター、固定キャスター各2個
    正:完成品 自在キャスター4個

型番:

515EBNA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

515EBNAの仕様・寸法情報

商品タイプ
平台車
本体材質
スチール製
騒音対策
あり
均等荷重(kg)
550
本体/オプション
本体
適合ストッパー
TLS909-WJ2+スペーサー
JANコード
4550414309269
トラスココード
555-8189
質量(g)
34000
材質1
荷台:スチール
材質2
キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
材質3
マット:脱塩ビ樹脂
キャスター径(mm)
200
高さ(mm)
297
長さ(mm)
1200
幅(mm)
750
取替キャスター(自在)
HW-200J
仕様
完成品 自在キャスター4個

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
515EBNA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,235
( 59,659 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平台車により幅を必要とする長尺物を搬送できます。
・車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
・自在キャスター4個なので取り回しに便利です。
【材質】
・荷台:スチール
・マット:脱塩ビ樹脂●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム

ご注意

  • 適合ストッパーご購入時はストッパーとは別にスペーサー及び取付ボルトが必要となります。
  • 【カタログ誤記】
    誤:完成品 自在キャスター、固定キャスター各2個
    正:完成品 自在キャスター4個

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイグレード平台車 515EBNAの型番515EBNAのページです。 型番515EBNAに関する仕様情報を記載しております。
ハイグレード平台車 515EBNAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイグレード平台車 515EBNA
静音樹脂大型平台車
静音樹脂小型平台車
サカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様)
サカエキャリー(サイレントエラストマー車仕様)
サカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様)10台セット
メーカートラスコ中山金沢車輛金沢車輛サカエサカエサカエ
通常価格54,23514,0299,8314,733 -5,186 -42,667 -
通常出荷日8日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ平台車平台車平台車平台車平台車平台車
本体材質スチール製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
騒音対策ありありありありありあり
均等荷重(kg)550300150100100100
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト