17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

R面取り機 コードレス電丸くん MGR-18EV-S

通常単価(税別)
297,500
税込単価
327,250
通常出荷日:8日目

【特長】・電丸くんがコードレスになりました。・コードレスになったことで電源が確保しにくい現場や、ちょっ...

詳細を確認
  • 電源 (V)
    18
  • 無負荷回転数 (min⁻¹)
    11000
  • 消費電力 (W)
    700
  • 質量(g)
    3300
  • トラスココード
    382-4281
  • 面取り能力
    R3
  • 奥行(mm)
    140
  • 高さ(mm)
    368
  • 幅(mm)
    221

型番:

MGR-18EV-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MGR-18EV-Sの仕様・寸法情報

電源(V)
18
無負荷回転数(min⁻¹)
11000
消費電力(W)
700
質量(g)
3300
トラスココード
382-4281
面取り能力
R3
奥行(mm)
140
高さ(mm)
368
幅(mm)
221
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
MGR-18EV-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
297,500
( 327,250 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電丸くんがコードレスになりました。
・コードレスになったことで電源が確保しにくい現場や、ちょっとした手直しに便利です。
【用途】
・面取り用工具

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

R面取り機 コードレス電丸くん MGR-18EV-Sの型番MGR-18EV-Sのページです。 型番MGR-18EV-Sに関する仕様情報を記載しております。
R面取り機 コードレス電丸くん MGR-18EV-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
R面取り機 コードレス電丸くん MGR-18EV-S
携帯式開先面取り機 電動ミニベベラー(電動式・曲線用)
ルータ(シャフトロック付) RP1801
ルーター
ルータ(シャフトロック付) 3600HA
電子ルーター
メーカー宮川日東工器マキタマキタマキタマキタ
通常価格297,50080,79739,92033,33238,18546,000
通常出荷日8日目1日目3日目3日目3日目3日目
電源(V)18AC100(50/60Hz)単相100単相100単相100単相100
無負荷回転数(min⁻¹)11000100002200027000240009000~22000
消費電力(W)700450143090012401430
質量(g)3300-----
トラスココード382-4281-----

面取り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト