ファクトリーサプライ用品技術窓口

オールステンレス両袖台車(固定ハンドルタイプ・帯電防止ウレタン車輪)

通常単価(税別)
267,300227,365
税込単価
294,030250,102
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。・キャスタ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    ステンレス製
  • 静電気対策
    あり
  • 均等荷重 (kg)
    200
  • 本体/オプション
    本体
  • 詳細タイプ
    両袖タイプ
  • JANコード
    4550414408962
  • トラスココード
    435-1716
  • 質量(g)
    37000
  • 材質1
    荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    車輪:帯電防止ウレタン
  • 材質3
    キャスター金具:ステンレス(SUS304)
  • キャスター径(mm)
    100
  • ハンドル高さ(mm)
    830
  • 高さ(mm)
    164
  • 長さ(mm)
    1200
  • 幅(mm)
    750
  • 取替キャスター(固定)
    320ER-BLB100帯電防止
  • 取替キャスター(自在)
    320BBE-UZ100
  • ハンドルタイプ
    両袖タイプ

型番:

AS-1W-100TBU
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AS-1W-100TBUの仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
ステンレス製
静電気対策
あり
均等荷重(kg)
200
本体/オプション
本体
詳細タイプ
両袖タイプ
JANコード
4550414408962
トラスココード
435-1716
質量(g)
37000
材質1
荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
材質2
車輪:帯電防止ウレタン
材質3
キャスター金具:ステンレス(SUS304)
キャスター径(mm)
100
ハンドル高さ(mm)
830
高さ(mm)
164
長さ(mm)
1200
幅(mm)
750
取替キャスター(固定)
320ER-BLB100帯電防止
取替キャスター(自在)
320BBE-UZ100
ハンドルタイプ
両袖タイプ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
AS-1W-100TBU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
267,300227,365
( 250,102 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。
・キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
【用途】
・食品工場、研究所など。
【材質】
・荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
・車輪:帯電防止ウレタン
・キャスター金具:ステンレス(SUS304)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールステンレス両袖台車(固定ハンドルタイプ・帯電防止ウレタン車輪)の型番AS-1W-100TBUのページです。 型番AS-1W-100TBUに関する仕様情報を記載しております。
オールステンレス両袖台車(固定ハンドルタイプ・帯電防止ウレタン車輪)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールステンレス両袖台車(固定ハンドルタイプ・帯電防止ウレタン車輪)
オールステンレス両袖台車(固定ハンドル・ストッパー付・帯電防止ウレタン車輪)
樹脂小型台車 両ハンドル固定式
スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDH 固定両ハンドル式
固定両ハンドル式プラスチック台車 ダンディシリーズ
静音樹脂小型台車 両ハンドル固定式
メーカートラスコ中山トラスコ中山金沢車輛DANDY花岡車輌金沢車輛
通常価格267,300310,8609,92229,80033,41011,729
通常出荷日8日目8日目6日目1日目5日目6日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質ステンレス製ステンレス製樹脂製スチール製樹脂製樹脂製
静電気対策ありあり----
均等荷重(kg)200200150300300150
本体/オプション本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

両袖ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト