17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

抗菌ステンレス天板台車(固定ハンドルタイプ・帯電防止ウレタン車輪)

通常単価(税別)
239,259273,455
税込単価
263,185300,801
通常出荷日:8日目

【特長】・抗菌ステンレスを天板部分に使用しているので衛生管理の厳しい現場に最適です・荷台にしっかりと補...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    ステンレス製
  • 静電気対策
    あり
  • 均等荷重 (kg)
    200
  • 本体/オプション
    本体
  • 詳細タイプ
    固定ハンドル、抗菌ステンレス天板タイプ
  • 材質1
    荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    車輪:帯電防止ウレタン
  • 材質3
    キャスター金具:ステンレス(SUS304)
  • キャスター径 (mm)
    100
  • ハンドル高さ (mm)
    830
  • 高さ (mm)
    164
  • 取替キャスター(固定)
    320ER-BLB100帯電防止
  • 取替キャスター(自在)
    320BBE-UZ100

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ

(mm)

(mm)

最小発注数量
4550414409174
435-4823
24000
1200
750
1個
4550414409198
435-4821
20000
900
600
1個
4550414409211
435-4825
18000
800
450
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
273,455
( 300,801 )
8日目
242,704
( 266,974 )
8日目
239,259
( 263,185 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌ステンレスを天板部分に使用しているので衛生管理の厳しい現場に最適です
・荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です
【用途】
・食品工場、研究所など
【材質】
・荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
・車輪:帯電防止ウレタン
・キャスター金具:ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

抗菌ステンレス天板台車(固定ハンドルタイプ・帯電防止ウレタン車輪)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
抗菌ステンレス天板台車(固定ハンドルタイプ・帯電防止ウレタン車輪)
抗菌ステンレス天板台車(固定ハンドル・ストッパー付・帯電防止ウレタン車輪)
オールステンレス台車(固定ハンドル、帯電防止ウレタン車輪)
オールステンレス皿型台車(固定ハンドルタイプ・帯電防止ウレタン車輪)
オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・コーナーC付・帯電防止ウレタン車輪)
オールステンレス防振台車(固定ハンドルタイプ・帯電防止ウレタン車輪)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格239,259-275,694 -136,424 -178,192 -146,530 -240,006 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製
静電気対策ありありありありありあり
均等荷重(kg)20020020020020030~40
本体/オプション本体本体本体本体本体本体

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト