17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オールステンレス台車(片袖2段タイプ・帯電防止ウレタン車輪)

通常単価(税別)
194,531237,313
税込単価
213,984261,044
通常出荷日:8日目

【特長】・溶接構造のSUS製の2段式台車です【用途】・食品工場、研究所など【材質】・荷台・ハンドル:ス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    ステンレス製
  • 静電気対策
    あり
  • 均等荷重 (kg)
    200
  • 本体/オプション
    本体
  • 詳細タイプ
    片袖2段タイプ
  • 材質1
    荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    車輪:帯電防止ウレタン
  • 材質3
    キャスター金具:ステンレス(SUS304)
  • キャスター径 (mm)
    100
  • 高さ (mm)
    164
  • 取替キャスター(固定)
    320ER-BLB100帯電防止
  • 取替キャスター(自在)
    320BBE-UZ100
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

ハンドル高さ

(mm)

長さ

(mm)

(mm)

最小発注数量
4550414408924
434-9947
50000
830
1200
750
1個
4550414408931
434-9948
51000
1050
1200
750
1個
4550414409006
434-9945
43000
830
900
600
1個
4550414409013
434-9950
44000
1050
900
600
1個
4550414409082
434-9944
39000
830
800
450
1個
4550414409099
434-9949
40000
1050
800
450
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
218,952
( 240,847 )
8日目
237,313
( 261,044 )
8日目
201,268
( 221,395 )
8日目
220,637
( 242,701 )
8日目
194,531
( 213,984 )
8日目
213,900
( 235,290 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接構造のSUS製の2段式台車です
【用途】
・食品工場、研究所など
【材質】
・荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
・車輪:帯電防止ウレタン
・キャスター金具:ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールステンレス台車(片袖2段タイプ・帯電防止ウレタン車輪)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールステンレス台車(片袖2段タイプ・帯電防止ウレタン車輪)
ステンレス製防振台車(固定ハンドル・2段タイプ・帯電防止ウレタン車輪)
アズワン 静音樹脂運搬車
帯電防止性樹脂運搬車 グランカート 片袖2段タイプ
連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドルなし)オール自在タイプ
プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPL 片袖2段タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山アズワントラスコ中山トラスコ中山DANDY
通常価格194,531-298,112 -55,337 -41,102 -17,271 -27,004
通常出荷日8日目8日目1日目〜8日目1日目〜11日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車平台車運搬車
本体材質ステンレス製ステンレス製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
静電気対策ありありありあり--
均等荷重(kg)20030~40300-250150
本体/オプション本体本体本体本体本体本体

2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト