17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス製防振台車(固定ハンドル・2段タイプ・帯電防止ウレタン車輪)

通常単価(税別)
350,460395,310特別価格
税込単価
385,506434,841特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・振動衝撃吸収キャスターと防振ゲルで振動を吸収します・ウエハーなどの振動をきらうものの運搬に適...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    ステンレス製
  • 静電気対策
    あり
  • 均等荷重 (kg)
    30~40
  • 本体/オプション
    本体
  • 材質1
    荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    車輪:帯電防止ウレタン
  • 材質3
    キャスター金具:ステンレス(SUS304)
  • キャスター径(mm)
    100
  • ハンドル高さ(mm)
    850
  • 高さ(mm)
    183
  • 長さ(mm)
    980
  • 幅(mm)
    600
  • 取替キャスター(固定)
    935SER-UZ100-S
  • 取替キャスター(自在)
    940SOE-UZ100

ご注意

  • ワーク重量を30~40kgに防振設定しています。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
平板タイプ
4550414409242
435-6448
19000
1個
パンチングタイプ
4550414409273
435-6447
16000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
350,460298,101
( 327,911 )
8日目
395,310336,250
( 369,875 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・振動衝撃吸収キャスターと防振ゲルで振動を吸収します
・ウエハーなどの振動をきらうものの運搬に適しています
【用途】
・食品工場、研究所など
【材質】
・荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
・車輪:帯電防止ウレタン
・キャスター金具:ステンレス(SUS304)

ご注意

  • ワーク重量を30~40kgに防振設定しています。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製防振台車(固定ハンドル・2段タイプ・帯電防止ウレタン車輪)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製防振台車(固定ハンドル・2段タイプ・帯電防止ウレタン車輪)
オールステンレス台車(片袖2段タイプ・帯電防止ウレタン車輪)
アズワン 静音樹脂運搬車
帯電防止性樹脂運搬車 グランカート 片袖2段タイプ
連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドル付)自在・固定タイプ
連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・とめたろう・ハンドル付)自在・固定タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山アズワントラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格350,460-228,690 -58,500 -50,677 -19,627 -18,622 -
通常出荷日8日目8日目1日目〜8日目2日目〜2日目〜
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質ステンレス製ステンレス製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
静電気対策ありありありあり--
均等荷重(kg)30~40200300-250250
本体/オプション本体本体本体本体本体本体

2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト