ファクトリーサプライ用品技術窓口

次世代型タッピング NVG3800

通常単価(税別)
17,500
税込単価
19,250
通常出荷日:4日目

【特長】・低粘度でありながら高引火点の指定可燃物扱いで消防法の危険物分類から外れ、 指定数量にはカウン...

詳細を確認
  • 種類
    液状
  • 性質
    油性
  • トラスココード
    337-0923
  • JANコード
    4562281592941
  • 質量(g)
    4000.0
  • タイプ
    切削油
  • 緑色透明液体

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

2361
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2361の仕様・寸法情報

種類
液状
性質
油性
トラスココード
337-0923
JANコード
4562281592941
質量(g)
4000.0
タイプ
切削油
緑色透明液体
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2361
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,500
( 19,250 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低粘度でありながら高引火点の指定可燃物扱いで消防法の危険物分類から外れ、 指定数量にはカウントされません。
・指定可燃物(非危険物)です。
【用途】
・タップ、ドリル、リーマ、旋盤、フライス、プレス、ベンダー、スロッターなど幅広い加工に。
・銅、鋼、アルミ、ステンレス、インコネル、ハステロイ、チタン、樹脂など幅広い材質に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

次世代型タッピング NVG3800の型番2361のページです。 型番2361に関する仕様情報を記載しております。
次世代型タッピング NVG3800のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
次世代型タッピング NVG3800
ダフニーマーグプラスTH10
不水溶性油剤ユシロンカットアーバス
リライアカットFM10
リライアカットDYシリーズ
リライアカット DS10
メーカー旭エンジニアリング出光興産ユシロ化学JXエネルギーJXエネルギーJXエネルギー
通常価格17,50015,25916,081 -14,73517,722 -13,467
通常出荷日4日目9日目8日目7日目7日目7日目
種類液状液状液状液状液状液状
性質油性難切削不水溶性不水溶性不水溶性不水溶性
トラスココード337-0923-----
JANコード4562281592941-----
質量(g)4000.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト