ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED全光バルーンライト 三脚仕様 BL-500-FS

通常単価(税別)
419,097
税込単価
461,007
通常出荷日:1日目

【特長】・発電機での使用時間が従来品と比較すると、大幅にアップしました・全灯・半灯の2段階調光が可能で...

詳細を確認
  • 明るさ (lm)
    72000
  • 種類
    LED
  • 商品タイプ
    投光器
  • 消費電力 (W)
    490
  • 特殊タイプ
    その他
  • コード長さ(m)
    8
  • タイプ詳細
    中型三脚
  • バルーン最大高(mm)
    2880
  • バルーン直径(mm)
    910
  • 奥行(mm)
    930
  • 高さ(mm)
    2150~2880
  • 電源(V)(50/60Hz)
    AC100
  • 幅(mm)
    1110
  • JANコード
    4536619106148
  • 質量(g)
    21600.0
  • トラスココード
    230-3005

型番:

BL-500-FS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BL-500-FSの仕様・寸法情報

明るさ(lm)
72000
種類
LED
商品タイプ
投光器
消費電力(W)
490
特殊タイプ
その他
コード長さ(m)
8
タイプ詳細
中型三脚
バルーン最大高(mm)
2880
バルーン直径(mm)
910
奥行(mm)
930
高さ(mm)
2150~2880
電源(V)(50/60Hz)
AC100
幅(mm)
1110
JANコード
4536619106148
質量(g)
21600.0
トラスココード
230-3005

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BL-500-FS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
419,097
( 461,007 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・発電機での使用時間が従来品と比較すると、大幅にアップしました
・全灯・半灯の2段階調光が可能です
・細かい高さが調整できるハンドル式です
・バルーンタイプなので全方位をドライバーや作業者に「眩しくない優しい光」で明るく照らします
・瞬時に点灯するので、緊急時などでも役立ちます
・灯具バッグ・三脚バッグが付属しているので、コンパクトに収納・持ち運びができます
・用途に合わせて高さの調整が可能です
・紫外線量が蛍光灯の200分の1で、赤外線もほぼ出ず虫が寄りにくいです
・LEDの部分はユニット式となっており、万が一破損した場合でも、個別に交換が可能です
・従来のメタルハライドランプに比べ、低発熱・低電力・高寿命です
【用途】
・工事用照明、道路交通の明かりに、非常用備蓄品に
・自治体のお祭り、イベント用照明に
・花火大会など各種会場に
・神社仏閣の沿道などに
・臨時駐車場などに
・納屋など室内の明かり取りに

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED全光バルーンライト 三脚仕様 BL-500-FSの型番BL-500-FSのページです。 型番BL-500-FSに関する仕様情報を記載しております。
LED全光バルーンライト 三脚仕様 BL-500-FSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED全光バルーンライト 三脚仕様 BL-500-FS
輝夜バルーンライトLED50W全光タイプ(LED灯部+全光バルーン+小型三脚)
輝夜バルーンライトLED210W全光タイプ(LED灯部+全光バルーン+小型三脚)
輝夜210W LED全光バルーンライト 小型台車仕様 BL-210-FD
LEDバルーンライト・調光 BL-50B-F
LEDバルーンライト・調色・調光 BL-50RW-F
メーカーKAZ和コーポレーション和コーポレーションKAZ和コーポレーション和コーポレーション
通常価格419,097121,568157,215246,854179,367224,303
通常出荷日1日目3日目19日目1日目2日目2日目
明るさ(lm)720008,00028,0002800068006500
種類LEDLEDLEDLEDLEDLED
商品タイプ投光器投光器投光器投光器投光器投光器
消費電力(W)4905521021050/5550/55
特殊タイプその他その他その他その他バッテリータイプバッテリータイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト