17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペン型ミニルーター フィーノ

通常単価(税別)
10,260
税込単価
11,286
通常出荷日:1日目

【特長】・ジャストフィットデザインです・ソフトラバーグリップで快適作業をサポートします・パワーと静音性...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 種類
    回転式
  • 無負荷回転数 (min-1)
    5000~22000
  • 外径 (mm)
    32
  • 全長 (mm)
    185
  • 付属品
  • JANコード
    8710364080113
  • トラスココード
    114-4868
  • 質量(g)
    105.000
  • 材質1
    ポリアミド樹脂
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • 電源(V)
    100
  • 電源コード長さ(m)
    2
  • 適合コレット(mm)
    0.8、1.6、2.4、3.0、3.2
  • 標準付属品
    ACアダプター、アクセサリー11ピース、簡単使い方ガイド

型番:

2050-N-11JA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2050-N-11JAの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
種類
回転式
無負荷回転数(min-1)
5000~22000
外径(mm)
32
全長(mm)
185
付属品
JANコード
8710364080113
トラスココード
114-4868
質量(g)
105.000
材質1
ポリアミド樹脂
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
100
電源コード長さ(m)
2
適合コレット(mm)
0.8、1.6、2.4、3.0、3.2
標準付属品
ACアダプター、アクセサリー11ピース、簡単使い方ガイド
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2050-N-11JA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,260
( 11,286 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジャストフィットデザインです
・ソフトラバーグリップで快適作業をサポートします
・パワーと静音性を両立しています
・5000~22000回転までの無段変速です
・安全性の高い凹型シャフトロックボタンを採用しています
・パワーと静音性を両立、室内での作業も安心です
・簡単使い方ガイド付きです
【用途】
・彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど
【材質】
・ポリアミド樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペン型ミニルーター フィーノの型番2050-N-11JAのページです。 型番2050-N-11JAに関する仕様情報を記載しております。
ペン型ミニルーター フィーノのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペン型ミニルーター フィーノ
マイクログラインダースタンダードロータリー 低速型
アングルグラインダー 中速型 ヘビーデューティアングロン
アングルグラインダー 低速ギヤ型 アングロン120
アングルグラインダー 中速型 アングロン120
ミニコングRX用ハンドピース
メーカーボッシュミニターミニターミニターミニター柳瀬
通常価格10,26079,23674,38396,08774,44569,105
通常出荷日1日目1日目5日目5日目5日目4日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
種類回転式回転式回転式回転式回転式ハンドピース
無負荷回転数(min-1)5000~22000660~66001000~14200630~63001000~1440050000
外径(mm)3229332930.427
全長(mm)185176158183174160
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト