17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリエチレン製気泡緩衝材 エアーキャップ(帯電防止剤入り)

通常単価(税別)
6,66514,605
税込単価
7,33216,066
通常出荷日:5日目~8日目

【特長】・帯電防止剤入で、ホコリや静電気を嫌う商品の梱包に適しています・クッション性に優れています・酸...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    気泡緩衝材
  • 厚み(mm)
    4
  • 幅(mm)
    1200
  • 詳細タイプ
    帯電防止
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • ピンク
  • 表面抵抗値(Ω)
    1.0×10の11乗

ご注意

  • 直接火気にさらすと、木材・紙・繊維や、多くの合成樹脂製品同様に燃焼しますので、ご使用の際はご注意ください。
  • 紫外線にさらされると劣化しやすくなりますので、直接日光下での長時間の使用はおやめください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

長さ(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
42
4523767800141
342-2617
4000
2個
100
-
411-2035
10000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,665
( 7,332 )
5日目
14,605
( 16,066 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯電防止剤入で、ホコリや静電気を嫌う商品の梱包に適しています
・クッション性に優れています
・酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています
・耐水、防湿性に優れています
【用途】
・電気機器、部品などの包装緩衝材として
・断熱材として
・養生材(コンクリート・床)、仕切り材、つめ物、上げ底材として
【材質】
・ポリエチレン(PE)
【使用条件】
・換気の良い場所で、保管する
・日光から遮断する事

ご注意

  • 直接火気にさらすと、木材・紙・繊維や、多くの合成樹脂製品同様に燃焼しますので、ご使用の際はご注意ください。
  • 紫外線にさらされると劣化しやすくなりますので、直接日光下での長時間の使用はおやめください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリエチレン製気泡緩衝材 エアーキャップ(帯電防止剤入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリエチレン製気泡緩衝材 エアーキャップ(帯電防止剤入り)
ラミパッククラフト
気泡緩衝材タックプチ (2本入り)
気泡緩衝材 静電気防止タイプ 1200mm×42m巻
気泡緩衝材プチプチ (気泡大粒タイプ)
気泡緩衝材エコハーモニー
メーカー酒井化学工業酒井化学工業川上産業ミスミ川上産業川上産業
通常価格6,665-7,62934,0784,9116,6343,409
通常出荷日5日目〜4日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材
厚み(mm)443.53.5133.5
幅(mm)12001200600120012001200
詳細タイプ帯電防止-----
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)+クラフト紙----
よく一緒に購入される商品

気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト