17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ボアタイプフライス SKG-14タイプ用インサート

通常単価(税別)
1,367
税込単価
1,504
通常出荷日:1日目

高送り・形状加工用ボアタイプフライス(SKG-14タイプ)用インサートです。

  • 形状(型番頭文字)
    S(正方形)
  • 利用可能コーナー数
    4
  • 逃げ角
    P(11°)
  • 勝手
  • 厚さ (mm)
    5.56
  • 精度
    M
  • コーナ半径(r) (mm)
    2
  • コーティング
    PVDコーティング
  • 溝・穴形状記号
    T
  • 切れ刃長 (mm)
    13.7
  • さらい刃逃げ角
    11°
  • 切削分類
    普通切削

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • 材種

  • 切れ刃

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

被削材

材種

切れ刃

最小発注数量
耐熱合金、チタン合金
DS150
丸ホーニング
10個
ステンレス鋼
JC7550
丸ホーニング
10個
JC8050
角度ホーニング
10個
鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
JC8118
角度ホーニング
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,367
( 1,504 )
1日目
1,367
( 1,504 )
1日目
1,367
( 1,504 )
1日目
1,367
( 1,504 )
1日目

詳細情報

基本情報

高送り・形状加工用ボアタイプフライス(SKG-14タイプ)用インサートです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボアタイプフライス SKG-14タイプ用インサートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボアタイプフライス SKG-14タイプ用インサート
SKS-GII 09タイプ SKG-09/MSG-09形用チップ
スパルカットミル DLD90-4000形用インサート
スパルカットミル DCP90-4000形用インサート
マックスマスター GMX形/MXG形用インサート
アルミ加工用カッタ HR2L形用チップ
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
通常価格1,3671,16415,66115,3111,204 -17,744
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目〜1日目
形状(型番頭文字)S(正方形)S(正方形)その他C(80°ひし形)その他その他
利用可能コーナー数441141
逃げ角P(11°)D(15°)D(15°)P(11°)N(0°)その他
勝手---
厚さ(mm)5.563.44.7624.762±0.025-3.18

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト