SKSエクストリーム EXSKS形 対応インサート
通常出荷日:1日目~2日目
SKSエクストリーム(EXSKS)に快削インサート(PL形)用のチップです。
- 形状(型番頭文字)
- W(六角形)
- 利用可能コーナー数
6
- 逃げ角
- N(0°)
- 寸法/S (mm)
8.66
- 勝手
右
- 精度
M
- コーナ半径(r) (mm)
2.8
- 溝・穴形状記号
U
- 切れ刃
丸ホーニング
- 切削分類
軽切削
ご注意
商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です
WNMU090828ZER-PL-JC8050
WNMU090828ZER-PL-JC8118
SKSエクストリーム EXSKS形 対応インサートのレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| ダイジェット | ダイジェット | ダイジェット | ダイジェット | ダイジェット | ダイジェット |
| 1,847円 | 1,063円 | 1,164円 | 1,945円 - | 1,847円 | 1,476円 - |
| 1日目〜 | 1日目〜 | 1日目〜 | 在庫品1日目〜 | 1日目〜 | 1日目〜 |
| W(六角形) | W(六角形) | S(正方形) | その他 | その他 | W(六角形) |
| 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| N(0°) | N(0°) | D(15°) | P(11°) | N(0°) | N(0°) |
| 8.66 | - | - | - | - | - |
| 右 | 右 | 右 | L | 右 | 右 |
技術サポート窓口
ツール用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。