17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ショルダーエクストリーム EXSAP-11/MSX-11形 対応インサート

通常単価(税別)
1,164
税込単価
1,280
通常出荷日:1日目~2日目

高能率肩削りカッタ「ショルダーエクストリーム11タイプ」用のチップです。

  • 形状(型番頭文字)
    その他
  • 利用可能コーナー数
    4
  • 逃げ角
    N(0°)
  • 勝手
  • 厚さ (mm)
    5.6
  • 精度
    G
  • 溝・穴形状記号
    U
  • 切れ刃長 (mm)
    11
  • 切れ刃
    丸ホーニング

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 20 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • 材種

  • コーナ半径(r)(mm)

  • 切削分類

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

被削材

材種

コーナ半径(r)

(mm)

切削分類

最小発注数量
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
JC8050
0.4
普通切削
10個
鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
JC8118
0.4
普通切削
10個
耐熱合金、チタン合金
DS118
0.4
軽切削
10個
耐熱合金、チタン合金
DS150
0.4
軽切削
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
JC7518
0.4
軽切削
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
JC7550
0.4
軽切削
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
JC8050
0.8
普通切削
10個
鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
JC8118
0.8
普通切削
10個
耐熱合金、チタン合金
DS118
0.8
軽切削
10個
耐熱合金、チタン合金
DS150
0.8
軽切削
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
JC7518
0.8
軽切削
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
JC7550
0.8
軽切削
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
JC8050
1.2
普通切削
10個
鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
JC8118
1.2
普通切削
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
JC8050
1.6
普通切削
10個
鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
JC8118
1.6
普通切削
10個
耐熱合金、チタン合金
DS118
1.6
軽切削
10個
耐熱合金、チタン合金
DS150
1.6
軽切削
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
JC7518
1.6
軽切削
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
JC7550
1.6
軽切削
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,164
( 1,280 )
1日目
1,164
( 1,280 )
1日目
1,164
( 1,280 )
1日目
1,164
( 1,280 )
1日目
1,164
( 1,280 )
1日目
1,164
( 1,280 )
1日目
1,164
( 1,280 )
1日目
1,164
( 1,280 )
2日目
1,164
( 1,280 )
2日目
1,164
( 1,280 )
1日目
1,164
( 1,280 )
1日目
1,164
( 1,280 )
1日目
1,164
( 1,280 )
1日目
1,164
( 1,280 )
1日目
1,164
( 1,280 )
1日目
1,164
( 1,280 )
1日目
1,164
( 1,280 )
1日目
1,164
( 1,280 )
1日目
1,164
( 1,280 )
1日目
1,164
( 1,280 )
1日目

詳細情報

基本情報

高能率肩削りカッタ「ショルダーエクストリーム11タイプ」用のチップです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショルダーエクストリーム EXSAP-11/MSX-11形 対応インサートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショルダーエクストリーム EXSAP-11/MSX-11形 対応インサート
ショルダーエクストリーム EXSAP/MSX形 対応インサート
SKSエクストリーム07タイプ 対応インサート
EXSKS-05タイプ 対応インサート
ショルダー6 EXSIX形用インサート
SIC-EVO SSV形用インサート
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
通常価格1,1641,8471,476 -1,0631,6871,291 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜
形状(型番頭文字)その他その他W(六角形)W(六角形)その他その他
利用可能コーナー数446662
逃げ角N(0°)N(0°)N(0°)N(0°)C(7°)その他
勝手
厚さ(mm)5.6-6.43.97.54.7

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト