17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

三菱マテリアル・TPMR-LP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

三菱マテリアル・TPMR-LP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

通常単価(税別)
788
税込単価
867
通常出荷日:4日目

【特長】・安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップ!・密着性と結晶配向制御技術を強化【材種特長】・MC...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

最小発注数量
0.4
10個
0.8
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
788
( 867 )
4日目
788
( 867 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップ!
・密着性と結晶配向制御技術を強化
【材種特長】
・MC6115:高速加工での耐摩耗性に優れた工具材種です。安定した加工での工具寿命延長、加工能率向上に効果を発揮します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・TPMR-LP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱マテリアル・TPMR-LP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
三菱マテリアル・TPMR-MP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
タンガロイ・TPMR-CM・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
三菱マテリアル・TPMH-LP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・TPMR-MK・三角形・ポジ・旋削チップ
京セラ・TPMR-DP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアルタンガロイ三菱マテリアル三菱マテリアル京セラ
通常価格788555 -620 -642 -555 -420 -
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目3日目〜
形状T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)
被削材P(鋼)P(鋼)K(鋳鉄)P(鋼)K(鋳鉄)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削中切削仕上げ切削
材種(母材)超硬超硬超硬超硬超硬サーメット
逃げ角ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト