17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 外径(D)(φ)

    ~mm
  • 有効径(mm)

    ~mm
  • ゲージライン長(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

BT30一体型鋼ホルダ ストレートタイプ

通常単価(税別)
69,94484,515
税込単価
76,93892,967
通常出荷日:4日目

超硬一体式ホルダにより、高剛性で高能率加工を実現!【特長】・工具の突出し量が大幅に減少できることから、...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

ヘッド交換式エンドミル  iMX エンドミルシリーズ  BT30一体型鋼ホルダ(NEW)

iMX に新たなアプリケーションを追加
高剛性で高能率加工を実現

BT30一体型鋼ホルダ ストレートタイプ 特長-1 テーパネックタイプ
 

一体型ホルダのメリット

一体型ホルダは工具の突出し量が大幅に削減できることから、小さいサイズの主軸で大径エンドミルの安定加工が可能となり、高能率加工を実現します。

ミーリングチャックは不要となり、コスト削減に貢献します。

首下のアンダカット設計で立壁加工に対応します。
BT30一体型鋼ホルダ ストレートタイプ 特長-2 ミーリングチャック 一体型ホルダ
 

性能・試験情報

切削性能

SUS630 肩削り加工

高出力機との相性が良く、安定した加工を実現します。また、超硬ホルダやミーリングチャックが不要になることで、コスト削減が見込めます。

 
工具突出し量比較
BT30一体型鋼ホルダ ストレートタイプ SUS630 肩削り加工-1
ミーリングチャック
超硬ホルダ切断
一体型ホルダ
ミーリングチャック
標準超硬ホルダ
BT30一体型鋼ホルダ ストレートタイプ SUS630 肩削り加工-2
BT30一体型鋼ホルダ ストレートタイプ SUS630 肩削り加工-3
<切削条件>
被削材 : SUS630
使用ヘッド : IMX20C4HV200R10020S
切削速度 : vc = 100 m/min
送り量 : fr = 0.2 mm/rev
使用機械 : 高出力機 Max10000 min-1
      出力14.2 kW トルク80 N・m
 

SUS304 側面切削

ミーリングチャックの3 倍の切込み量ae による高能率加工を達成しました。

BT30一体型鋼ホルダ ストレートタイプ SUS304 側面切削-1

加工面比較 ae= 1 mm, fz= 0.1 mm/t.

BT30一体型鋼ホルダ ストレートタイプ SUS304 側面切削-3

一体型ホルダ

BT30一体型鋼ホルダ ストレートタイプ SUS304 側面切削-4

ミーリングチャック

工具突出し量比較
BT30一体型鋼ホルダ ストレートタイプ SUS304 側面切削-2
ミーリングチャック
超硬ホルダ切断
一体型ホルダ

<切削条件>
被削材 : SUS304
使用ヘッド : IMX16C4HV160R10016
切削速度 : vc = 100 m/min
送り速度 : 796 mm/min
切込み量 : ap=16 mm
使用機械 : 高出力機 Max10000 min-1
      出力14.2 kW トルク80 N・m

 

外形図

ストレートタイプ

BT30一体型鋼ホルダ ストレートタイプ 外形図

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

使用方法・事例

加工事例

立形マシニングセンタ:ブラザー工業株式会社 S700Xd1

切くず排出量600 mm3/min の高能率加工を達成しました。

BT30一体型鋼ホルダ ストレートタイプ 加工事例-1
BT30一体型鋼ホルダ ストレートタイプ 加工事例-2
<切削条件>
被削材 : アルミニウム合金
使用ヘッド : IMX20S3A20016 ET2020  3枚刃スクエア
ホルダ : IMX20-S19GL41-BT30
切削速度 : vc=375 m/min
回転速度 : n=5971 min-1
送り速度 : 2389 mm/min
切込み量 : ap=13 mm(溝)
切りくず排出量 : 621 mm3/min
加工形態 : 外部給油(水溶性切削油剤)

Max 10000 min-1 最大出力 26.2 kW 最大トルク 92 N・m

 

横形マシニングセンタ:エンシュウ株式会社 SH350

推奨条件値の切りくず排出量の6 倍384 mm3/min を達成しました。

BT30一体型鋼ホルダ ストレートタイプ 加工事例-3
<切削条件>
被削材 : S50C
使用ヘッド : IMX20R4F20021 EP7020  4枚刃ラフィング
ホルダ : IMX20-S19GL41-BT30
切削速度 : vc=251 m/min (150 m/min)
回転速度 : n=3997 min-1 (2400 min-1
送り速度 : 1599 mm/min (480 mm/min)
切込み量 : ap=12 mm ae=20 mm
切りくず排出量 : 384 mm3/min
加工形態 : ダウンカット、エアブロー

( )推奨条件
BT30一体型鋼ホルダ ストレートタイプ 加工事例-4

Max 12000 min-1 最大出力 31 kW 最大トルク 31.04 N・m

 

注意・禁止事項

注1) ヘッドとホルダは締結サイズが同じものをご使用ください。
注2) レンチは締結サイズに合わせた別売りの専用レンチをご購入ください。
注3) 高出力主軸モータ搭載機械でのご使用を推奨します。
注4) 切込み量はヘッド推奨条件の50-60%を目安としてください。
注5) 工作機械との締結部は、2面拘束仕様ではありません。

型番リスト

表示件数

外径(D)

(φ)

有効径

(mm)

ゲージライン長

(mm)

対応ヘッド

最小発注数量
16
16
38
IMX16□
1個
16
28
50
IMX16□
1個
20
19
41
IMX20□
1個
20
33
55
IMX20□
1個
25
25
47
IMX25□
1個
25
43
65
IMX25□
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,944
( 76,938 )
4日目
69,944
( 76,938 )
4日目
76,500
( 84,150 )
4日目
76,500
( 84,150 )
4日目
84,515
( 92,967 )
4日目
84,515
( 92,967 )
4日目

詳細情報

基本情報

超硬一体式ホルダにより、高剛性で高能率加工を実現!
【特長】
・工具の突出し量が大幅に減少できることから、小さいサイズの主軸で大径エンドミルを安定加工することが可能
・ミーリングチャックは不要となり、コスト削減に貢献
・首下のアンダーカット設計で立壁加工に対応

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BT30一体型鋼ホルダ ストレートタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BT30一体型鋼ホルダ ストレートタイプ
BT30一体型鋼ホルダ テーパタイプ
モジュラーミル専用超硬シャンク フリーネック ストレートタイプ
ヘッド交換式エンドミル 鋼ホルダ IMX
ヘッド交換式エンドミル 超硬ホルダ IMX
モジュラーミル専用超硬シャンク フリーネック テーパタイプ
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアルMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)三菱マテリアル三菱マテリアルMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格69,944-69,944 -38,070 -12,060 -47,318 -109,956 -
通常出荷日4日目4日目3日目3日目〜1日目〜3日目
取付け方法ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式シャンクタイプシャンクタイプねじ込み式
詳細タイプストレートテーパネック----
締結サイズBT30BT30----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式工具用シャンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト