17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

三菱マテリアル・VBMT-FS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,1451,480
税込単価
1,2601,628
通常出荷日:2日目

【材種特長】・「MP9025」は刃先安定性重視のローグレード材種

未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 切れ刃長

  • 厚さ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

切れ刃長

厚さ

最小発注数量
0.2
11
03(3.18)
10個
0.4
11
03(3.18)
10個
0.8
11
03(3.18)
10個
0.4
16
04(4.76)
10個
0.8
16
04(4.76)
10個
1.2
16
04(4.76)
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,145
( 1,260 )
2日目
1,145
( 1,260 )
2日目
1,145
( 1,260 )
2日目
1,480
( 1,628 )
2日目
1,480
( 1,628 )
2日目
1,480
( 1,628 )
2日目

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・「MP9025」は刃先安定性重視のローグレード材種

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・VBMT-FS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱マテリアル・VBMT-FS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・VBMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・VCMT-FS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・VNGG-FS・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・CCGT-FS-P・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・CCMT-FS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格1,145-1,3611,145 -1,589 -1,070 -657 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
形状V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)
被削材S(耐熱合金・チタン合金)P(鋼)S(耐熱合金・チタン合金)S(耐熱合金・チタン合金)-S(耐熱合金・チタン合金)
用途仕上げ切削中切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削
材種(母材)超硬超硬超硬超硬超硬超硬
逃げ角ポジ5°(B)ポジ5°(B)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ポジ7°(C)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト