17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

三菱マテリアル・CPMB・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
584750
税込単価
642825
通常出荷日:2日目

【仕様】・形状:80°ひし形・逃げ角:ポジ11°(P)【用途】・外径旋削加工の最適材種

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 切れ刃長

  • 厚さ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

切れ刃長

厚さ

最小発注数量
0.2
08
02(2.38)
10個
0.4
08
02(2.38)
10個
0.8
08
02(2.38)
10個
0.2
09
03(3.18)
10個
0.4
09
03(3.18)
10個
0.8
09
03(3.18)
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
584
( 642 )
2日目
584
( 642 )
2日目
584
( 642 )
2日目
750
( 825 )
2日目
750
( 825 )
2日目
750
( 825 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:80°ひし形
・逃げ角:ポジ11°(P)
【用途】
・外径旋削加工の最適材種

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・CPMB・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱マテリアル・CPMB・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・CPMB・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・CPMH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・CPGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー三菱マテリアル京セラ三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格584-684 -879 -612 -28,1021,047 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)
被削材K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄)P(鋼)K(鋳鉄)K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)
用途粗切削中~粗切削粗切削中切削仕上げ~中切削仕上げ切削
材種(母材)超硬超硬サーメット超硬CBN超硬
逃げ角ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ7°(C)ポジ11°(P)ネガ0°(N)ポジ11°(P)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング