ツール用品技術窓口

三菱マテリアル・SNMG-SY・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
658
税込単価
724
通常出荷日:2日目

【特長】・安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップ!・密着性と結晶配向制御技術を強化【材種特長】・「M...

詳細を確認

型番:

SNMG120408-SY-MC6115
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SNMG120408-SY-MC6115の仕様・寸法情報

形状
S(四角形)
被削材
P(鋼)[○]
用途
仕上げ~中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.8
材種(母材)
超硬
逃げ角
ネガ0°(N)
勝手
なし
コーティング
CVDコーティング
被削材状態
連続
切れ刃長
12
厚さ
04(4.76)
溝・穴
G(穴あり)
精度
M
ワイパー刃
なし
利用可能コーナー数
8
材種記号
MC6115
ブレーカ記号
SY
すくい角(°)
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
SNMG120408-SY-MC6115
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
658
( 724 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップ!
・密着性と結晶配向制御技術を強化
【材種特長】
・「MC6115」高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・SNMG-SY・四角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番SNMG120408-SY-MC6115のページです。 型番SNMG120408-SY-MC6115に関する仕様情報を記載しております。
三菱マテリアル・SNMG-SY・四角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱マテリアル・SNMG-SY・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・SNMG-AS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・SNMG-17・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・SNMG-KG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
ミスミ・SNMG-FA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
ミスミ・SNMG-RA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー三菱マテリアルタンガロイタンガロイ京セラミスミミスミ
通常価格658898 -898746 -420420
通常出荷日2日目1日目1日目2日目〜在庫品1日目在庫品1日目
形状S(四角形)S(四角形)S(四角形)S(四角形)S(四角形)S(四角形)
被削材P(鋼)-P(鋼) / K(鋳鉄)K(鋳鉄)P(鋼)P(鋼)
用途仕上げ~中切削中~粗切削仕上げ切削-中切削中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)0.8-0.8-0.80.8
材種(母材)超硬-サーメット超硬超硬超硬

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト