17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

止まり穴用リーマヘッド HRM-AS

通常単価(税別)
34,260
税込単価
37,686
通常出荷日:1日目

不等ピッチ設計により高速切削でもびびりを抑制することが可能なリーマヘッドです。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

革新的なヘッドクランプ方法により高精度・高能率のリーマ加工を実現

 

H7 精度の仕上げ加工が可能なヘッド交換式リーマ

  • ワンアクションクランプにより迅速なヘッド交換が可能
  • 高速切削により加工能率が向上
  • ヘッド交換式で再研再コート不要
  • 再研再コートによる仕上がり精度と工具寿命のばらつきなし
 

(New)セルフクランプ方式

工具径: φ10 - φ11.499 mm
構成部品
止まり穴用リーマヘッド HRM-AS 特長-1
止まり穴用リーマヘッド HRM-AS 特長-2
 

最適化された内部給油方式で、刃先と加工面に切削液を確実に供給

  • 効果的な切りくず除去により高速加工が可能となり、加工能率が向上
  • 刃先冷却により切れ刃の摩耗が抑制され、加工穴径が安定
  • 加工面にクーラントが供給されることで、加工面粗度が向上
 

(New)工具径 : φ10 - φ11.499 mm

センタースルー

AS ヘッド + 止まり穴用ボディ

止まり穴用リーマヘッド HRM-AS 特長-3

フランジスルー

BL ヘッド + 貫通穴用ボディ

止まり穴用リーマヘッド HRM-AS 特長-4

工具径 : φ11.5 - φ32 mm

放射状にクーラント供給

φ11.5 mm 以上:AS / BL同一ボディ

止まり穴用リーマヘッド HRM-AS 特長-5
 

耐びびり性に優れる不等ピッチ設計

止まり穴用リーマヘッド HRM-AS 特長-6
α 1 ≠ α 2 ≠ α 3 ≠ α 4 ≠ α 5 ≠ α 6
不等ピッチにより、高速切削でもびびりを抑制
 

一般的なリーマとの比較

止まり穴用リーマヘッド HRM-AS 特長-7
 

性能・試験情報

リーマヘッド

AS 形状止まり穴タイプ

 

HRM-***-AS

止まり穴用リーマヘッド HRM-AS リーマヘッド-1

工具径 : φ10 - φ11.499 mm

止まり穴用リーマヘッド HRM-AS リーマヘッド-2

工具径 : φ11.5 - φ32 mm

対応アプリケーション
止まり穴用リーマヘッド HRM-AS リーマヘッド-3

※放射状にクーラントを吐出する
   φ11.5 mm 以上は貫通穴に使用
   することも可能です。

切りくず排出方向
止まり穴用リーマヘッド HRM-AS リーマヘッド-4
 
穴径精度
面粗度
止まり穴用リーマヘッド HRM-AS リーマヘッド-5
止まり穴用リーマヘッド HRM-AS リーマヘッド-6
ツール : TRM-T7-R20-3, TRM-T7-R20-5
ヘッド : HRM-18.000-AS-T7 AH725(CICT = 6)
被削材 : S55C
下穴径 : φ17.8 mm
穴深さ : H = 30 mm
切削油 : 内部給油
 

外形図

止まり穴用リーマヘッド HRM-AS 外形図-1
止まり穴用リーマヘッド HRM-AS 外形図-2

A 部詳細

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

推奨切削条件

標準切削条件

刃当たり送り換算表

ISO被削材切削速度
Vc (m/min)
刃当たり送り: fz (mm/t)
AS: 直溝(止まり穴用)BL: 左ねじれ(貫通穴用)
φ10 - φ16φ16 - φ32φ10 - φ16φ16 - φ32
止まり穴用リーマヘッド HRM-AS 標準切削条件-1低炭素鋼 (C < 0.3)
SS400, SM490, S25C など
80 - 2000.05 - 0.180.05 - 0.200.05 - 0.20.05 - 0.27
炭素鋼 (C > 0.3)
S45C, S55C など
80 - 1500.05 - 0.150.05 - 0.180.05 - 0.180.05 - 0.25
低合金鋼
SCM415 など
80 - 2000.05 - 0.180.05 - 0.200.05 - 0.20.05 - 0.27
合金鋼
SCM440,SCr420 など
50 - 1500.03 - 0.100.05 - 0.130.05 - 0.130.05 - 0.17
止まり穴用リーマヘッド HRM-AS 標準切削条件-2ステンレス鋼(オーステナイト系)
SUS304, SUS316 など
20 - 400.03 - 0.100.03 - 0.130.05 - 0.130.05 - 0.17
ステンレス鋼(マルテンサイト系, フェライト系)
SUS430, SUS416 など
20 - 400.03 - 0.100.03 - 0.130.05 - 0.130.05 - 0.17
ステンレス鋼(析出硬化系)
SUS630 など
20 - 400.03 - 0.100.03 - 0.130.05 - 0.130.05 - 0.17
止まり穴用リーマヘッド HRM-AS 標準切削条件-3普通鋳鉄
FC250 など
100 - 2500.05 - 0.180.05 - 0.200.05 - 0.20.05 - 0.27
ダクタイル鋳鉄
FCD700 など
80 - 2000.05 - 0.150.05 - 0.180.05 - 0.180.05 - 0.25
止まり穴用リーマヘッド HRM-AS 標準切削条件-4アルミニウム合金100 - 3000.05 - 0.180.05 - 0.200.05 - 0.20.05 - 0.27
止まり穴用リーマヘッド HRM-AS 標準切削条件-5耐熱鋼
インコネル718 など
15 - 500.03 - 0.060.03 - 0.080.05 - 0.10.05 - 0.13
チタン合金
Ti-6Al-4V など
30 - 600.03 - 0.100.03 - 0.130.05 - 0.130.05 - 0.17
止まり穴用リーマヘッド HRM-AS 標準切削条件-6高硬度鋼
40HRC 以上
50 - 1000.03-0.080.03 - 0.10.05-0.120.05 - 0.15
 

回転当たり送り換算表

ISO被削材切削速度
Vc (m/min)
送り: f (mm/rev)
AS: 直溝(止まり穴用)BL: 左ねじれ(貫通穴用)
φ10 - φ16
6 枚刃
φ16.001 - φ20
6 枚刃
φ20.001 - φ32
8 枚刃
φ10 - φ16
6 枚刃
φ16.001 - φ20
6 枚刃
φ20.001 - φ32
8 枚刃
止まり穴用リーマヘッド HRM-AS 標準切削条件-1低炭素鋼 (C < 0.3)
SS400, SM490, S25C など
80 - 2000.3 - 1.080.3 - 1.20.4 - 1.60.3 - 1.20.3 - 1.620.4 - 2.16
炭素鋼 (C > 0.3)
S45C, S55C など
80 - 1500.3 - 0.90.3 - 1.080.4 - 1.440.3 - 1.080.3 - 1.50.4 - 2
低合金鋼
SCM415 など
80 - 2000.3 - 1.080.3 - 1.20.4 - 1.60.3 - 1.20.3 - 1.20.4 - 2.16
合金鋼
SCM440,SCr420 など
50 - 1500.18 - 0.60.3 - 0.780.4 - 1.040.3 - 0.780.3 - 1.020.4 - 1.36
止まり穴用リーマヘッド HRM-AS 標準切削条件-2ステンレス鋼(オーステナイト系)
SUS304, SUS316 など
20 - 400.18 - 0.60.18 - 0.780.24 - 1.040.3 - 0.780.3 - 1.020.4 - 1.36
ステンレス鋼(マルテンサイト系, フェライト系)
SUS430, SUS416 など
20 - 400.18 - 0.60.18 - 0.780.24 - 1.040.3 - 0.780.3 - 1.020.4 - 1.36
ステンレス鋼(析出硬化系)
SUS630 など
20 - 400.18 - 0.60.18 - 0.780.24 - 1.040.3 - 0.780.3 - 1.020.4 - 1.36
止まり穴用リーマヘッド HRM-AS 標準切削条件-3普通鋳鉄
FC250 など
100 - 2500.3 - 1.080.3 - 1.20.4 - 1.60.3 - 1.20.3 - 1.620.4 - 2.16
ダクタイル鋳鉄
FCD700 など
80 - 2000.3 - 0.90.3 - 1.080.4 - 1.440.3 - 1.80.3 - 1.620.4 - 2
止まり穴用リーマヘッド HRM-AS 標準切削条件-4アルミニウム合金100 - 3000.3 - 1.080.3 - 1.20.4 - 1.60.3 - 1.20.3 - 1.620.4 - 2.16
止まり穴用リーマヘッド HRM-AS 標準切削条件-5耐熱鋼
インコネル718 など
15 - 500.18 - 0.360.18 - 0.480.24 - 0.640.3 - 0.60.3 - 0.780.4 - 1.04
チタン合金
Ti-6Al-4V など
30 - 600.18 - 0.60.18 - 0.780.24- 1.040.3 - 0.780.3 - 1.020.4 - 1.36
止まり穴用リーマヘッド HRM-AS 標準切削条件-6高硬度鋼
40HRC 以上
50 - 1000.18 - 0.480.18 - 0.60.24 - 0.80.3 - 0.720.3 - 0.90.4 - 1.2

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃径公差

(mm)

溝長

(mm)

最小発注数量
10
+0.008~+0.012
5
1個
11
+0.011~+0.015
5.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,260
( 37,686 )
1日目
34,260
( 37,686 )
1日目

詳細情報

基本情報

不等ピッチ設計により高速切削でもびびりを抑制することが可能なリーマヘッドです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

止まり穴用リーマヘッド HRM-ASのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
止まり穴用リーマヘッド HRM-AS
貫通穴用リーマヘッド HRM-BL
RX1S ヘッド交換式リーマ 止まり穴用ストレートフルートヘッド 中心部内部給油式
RX1S ヘッド交換式リーマ 貫通穴用ヘリカルフルートヘッド 側面内部給油式
止まり穴用直溝付リーマヘッド(H7公差加工用)
貫通穴用左ねじれ溝付リーマヘッド(H7公差加工用)
メーカータンガロイタンガロイ三菱マテリアル三菱マテリアルタンガロイタンガロイ
通常価格34,26034,73039,926 -39,926 -31,710 -32,150 -
通常出荷日1日目1日目3日目〜3日目〜1日目1日目
刃形状ヘッド交換式ヘッド交換式ヘッド交換式ヘッド交換式ヘッド交換式ヘッド交換式
被削材一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄
コーティング有無・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用--
刃数66----
底刃(エンド刃)なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式リーマ用ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト