17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • コーナーR(ノーズR)(mm)

    ~mm
  • 刃幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

端面深溝入れ用インサート

通常単価(税別)
6,2906,660
税込単価
6,9197,326
通常出荷日:1日目

最小端面径Φ10mm、溝深さ9mmの内径奥端面の深溝入れ加工が可能です。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

刃幅

(mm)

最小発注数量
0.2
2
5個
1
2
5個
0.2
2.5
5個
1.25
2.5
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,290
( 6,919 )
1日目
6,660
( 7,326 )
1日目
6,290
( 6,919 )
1日目
6,660
( 7,326 )
1日目

詳細情報

基本情報

最小端面径Φ10mm、溝深さ9mmの内径奥端面の深溝入れ加工が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

端面深溝入れ用インサートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
端面深溝入れ用インサート
タンガロイ 端面溝入れ用インサート QTX形
端面溝入れ用インサート TCF18L
タンガロイ GMR/L用 インサート 溝入れ用/突っ切り用
溝入れ・突っ切り用インサート・TCS27
溝入れ・倣い用、フルR用インサート TCS27
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格6,290-1,230 -2,750 -1,690 -3,560 -3,913 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目2日目2日目
用途溝入れ / 端面溝入れ溝入れ / 端面溝入れ / 突っ切り端面溝入れ溝入れ溝入れ / 突っ切り溝入れ / R溝入れ / 倣い
勝手なしなしなしなし
材種(母材)超硬超硬超硬超硬超硬超硬
コーティングPVDコーティングPVDコーティングPVDコーティングPVDコーティングPVDコーティングPVDコーティング
適合ホルダA-MFR10QHSR/L-CHP、QHTR/L-CHP、QSER/L、QSER-CHPSTCL-18、STCL1212-F18-CHP、STCL1212/1616-H/X18-CHP、STCL2020/2525-X/Z18-CHP、JS-STCFL18、STCFVR-18、QC-STCL、QC-STCL-CHP、QC-STCL-Y、QC-STCL-Y-CHP、C-STCL-18-CHPSNGR/L、A/E-SNGRSTCR/L-27、STCR/L2020/2525-27-CHP、STCR/L1212-27-CHP、C-STCR/L-27-CHPSTCR/L-27、STCR/L2020/2525-27-CHP、STCR/L1212-27-CHP、C-STCR/L-27-CHP

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング