17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ピッチ

    ~mm
  • 山数

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

さらい刃付きねじ切り用インサート TCT18R-UNJ

通常単価(税別)
2,730
税込単価
3,003
通常出荷日:1日目

研削級インサートを独自ポケットに取付けることで、優れた繰り返し刃先位置精度とクランプ剛性を実現します。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ピッチ

山数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

最小発注数量
0.907
28
0.15
5個
0.794
32
0.13
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,730
( 3,003 )
1日目
2,730
( 3,003 )
1日目

詳細情報

基本情報

研削級インサートを独自ポケットに取付けることで、優れた繰り返し刃先位置精度とクランプ剛性を実現します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

さらい刃付きねじ切り用インサート TCT18R-UNJのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
さらい刃付きねじ切り用インサート TCT18R-UNJ
さらい刃付きねじ切り用インサート TCT18R-UN
さらい刃付きねじ切り用インサート TCT18R-W
内径用60°ねじ(汎用)、普通刃インサート MTR
SEC-PBバイト SPB型 ねじ切り用インサート
住友電工ハードメタル 小型・自動旋盤用工具 ねじ切り加工用インサート SSHT型
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格2,7302,7302,7303,545 -2,6094,169 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目2日目
加工用途外径外径外径内径外径内径
ねじ種類UNJ60°(UNJ)ユニファイ60°(UN)管用平行55°(G, Rp)汎用60°ISOメートル60°(M)汎用60°
勝手なし
さらい刃有無ありありありなしなしなし
材種(母材)超硬超硬超硬超硬超硬超硬

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト