17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 寸法DCONMS(mm)

    ~mm
  • 寸法DCONWS(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TSV/TSWサイドカッタ用アダプタ

通常単価(税別)
29,660
税込単価
32,626
通常出荷日:1日目

クーラントの圧力損失を抑制することが可能なヘッド・アダプタ設計。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法DCONMS

(mm)

寸法DCONWS

(mm)

最小発注数量
22
27
1個
25.4
31
1個
27
31
1個
31.75
37
1個
32
37
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,660
( 32,626 )
1日目
29,660
( 32,626 )
1日目
29,660
( 32,626 )
1日目
29,660
( 32,626 )
1日目
29,660
( 32,626 )
1日目

詳細情報

基本情報

クーラントの圧力損失を抑制することが可能なヘッド・アダプタ設計。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TSV/TSWサイドカッタ用アダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSV/TSWサイドカッタ用アダプタ
旋盤およびマシニングセンタ用ボディ用ねじ
アルミ加工用正面フライスカッタ/柄 付きカッタ用トルクスビット
高送り加工用ボアタイプカッタ用カッタ締付ボルト
アルミ加工用正面フライスカッタ/柄付きカッタ調整用カム
カッタ用部品 インサート押え駒
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格29,6606804,3703,0603,2103,619 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
フライスホルダー用品種類その他ネジ・スクリュー工具ネジ・スクリューその他押え金
種類詳細アダプタボディ用ねじトルクスビットカッタ締付ボルト調整用カムインサート押え駒

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト