17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃幅(mm)

    ~mm
  • 刃数

    ~mm
  • 外周側有効切れ刃数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ねじ止め式サイドカッタディスク形 TSV02/03/04/05

通常単価(税別)
116,830165,720
税込単価
128,513182,292
通常出荷日:1日目

安定した切りくずの生成により高能率な深溝加工を可能にした、経済的なサイドカッタシリーズ。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本体にインサートは付属しておりません。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

内部給油に対応する2タイプのカッタを拡充

 

内部給油で加工安定性が向上!

加工部位の冷却を確実に行い、切りくず滞留がないため、ダウンタイム軽減。

ねじ止め式サイドカッタディスク形 TSV02/03/04/05 特長-1

モジュラーヘッド
(工具径φ32 - 63 mm)

ねじ止め式サイドカッタディスク形 TSV02/03/04/05 特長-2

カッタヘッド・アダプタ
(工具径φ80 - 125 mm)

 

内部給油

ねじ止め式サイドカッタディスク形 TSV02/03/04/05 特長-3
加工部位が確実に冷却され
寸法安定・切りくず滞留もなし!

外部給油

ねじ止め式サイドカッタディスク形 TSV02/03/04/05 特長-4
 切れ刃が
    冷却されず
    短寿命
 溝内に切りくず
    滞留
ねじ止め式サイドカッタディスク形 TSV02/03/04/05 特長-5
カッタ : TSV02R100A31.0-06W4.0C + TSA32-M25.4(φ100 mm, ZEFP = 6)
インサート : TVKX020202TN-MJ AH725
被削材 : SUS304
切削速度 : Vc = 100 m/min
溝幅 : CW = 4 mm
使用機械 : 立形 M/C, BT50
 
モジュラヘッド(工具径φ32 - 63 mm)
カッタヘッド・アダプタ(工具径φ80 - 125 mm)
ねじ止め式サイドカッタディスク形 TSV02/03/04/05 特長-6 モジュラーヘッド 取付レンチ
(別売)
ねじ止め式サイドカッタディスク形 TSV02/03/04/05 特長-7 アダプタ カッタヘッド
 

性能・試験情報

切削性能

ねじ止め式サイドカッタディスク形 TSV02/03/04/05 切削性能-1

コッタレス
モジュラー

ねじ止め式サイドカッタディスク形 TSV02/03/04/05 切削性能-2

従来モジュラー

ねじ止め式サイドカッタディスク形 TSV02/03/04/05 切削性能-3
ねじ止め式サイドカッタディスク形 TSV02/03/04/05 切削性能-4SUS304
カッタ: HSW06R032M10-02-10.0C
     (φ32, ZEFP = 2, CICT = 4)
インサート : WNGU060308TN-MJ AH3135
シャンク : SM10-L130-C20 (鋼)
被削材 : SUS304
切削速度 : Vc = 100 m/min
溝幅 : CW = 10 mm
切削幅 : ae = 6 mm
切削油 : 内部給油
突出し長さ : 58 mm 鋼シャンク
使用機械 : 立形 M/C, BT50
 

外形図

ねじ止め式サイドカッタディスク形 TSV02/03/04/05 外形図

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

使用方法・事例

加工事例

加工部品名ヨーク発電部品
カッタHSV02R063M10-04W4.0C (φ63 mm, ZEFP = 4)TSV04R125A37.0-06W6.0C(φ125 mm, ZEFP = 6)
インサートTVKX020202TN-MJTVKX04H302FN-MJ
材種AH725AH725
被削材S35Cインコネル718
ねじ止め式サイドカッタディスク形 TSV02/03/04/05 加工事例-1ねじ止め式サイドカッタディスク形 TSV02/03/04/05 加工事例-2
切削条件溝幅 : CW (mm)46
切削速度 : Vc (m/min)15030
刃当り送り : fz (mm/t)0.0330.07
送り速度 : Vf (mm/min)10032
切削幅 : ae (mm)180.8
加工形態溝加工溝加工
切削油内部給油内部給油
使用機械立形 M/C, BT30横形 M/C, BT50
結果ねじ止め式サイドカッタディスク形 TSV02/03/04/05 加工事例-3ねじ止め式サイドカッタディスク形 TSV02/03/04/05 加工事例-4
TungThinSlit モジュラは高い剛性によって、びびりのない安定した加工を達成した。従来品は溝内で切りくずの詰まりが発生していたが、TungThinSlit は内部給油によって安定した寿命と良好な加工面が得られた。
 

推奨切削条件

ISO被削材硬さ選択基準材種切削速度
Vc (m/min)
刃列当り送り: fz (mm/t)
HSV / TSV
ae / DC (mm)ae / DC (mm)
10%20%30%≦ 50%
ねじ止め式サイドカッタディスク形 TSV02/03/04/05 推奨切削条件-1低炭素鋼
SS400, S15C など
- 200 HB第一選択AH72590 - 1800.08 - 0.250.06 - 0.190.05 - 0.160.05 - 0.15
耐欠損性重視AH13090 - 1800.08 - 0.250.06 - 0.190.05 - 0.160.05 - 0.15
高炭素鋼
S45C, S55C など
200 - 300 HB第一選択AH72590 - 1800.07 - 0.220.05 - 0.160.04 - 0.140.04 - 0.13
耐欠損性重視AH13090 - 1800.07 - 0.220.05 - 0.160.04 - 0.140.04 - 0.13
合金鋼
SCM440, SCr415 など
150 - 300 HB第一選択AH72590 - 1800.07 - 0.220.05 - 0.160.04 - 0.140.04 - 0.13
耐欠損性重視AH13090 - 1800.07 - 0.220.05 - 0.160.04 - 0.140.04 - 0.13
工具鋼
SKD11, SKD61 など
- 300 HB第一選択AH72590 - 1800.07 - 0.220.05 - 0.160.04 - 0.140.04 - 0.13
耐欠損性重視AH13090 - 1800.07 - 0.220.05 - 0.160.04 - 0.140.04 - 0.13
ねじ止め式サイドカッタディスク形 TSV02/03/04/05 推奨切削条件-2ステンレス鋼
SUS304, SUS316 など
- 200 HB-AH13090 - 2000.07 - 0.220.05 - 0.160.04 - 0.140.04 - 0.13
ねじ止め式サイドカッタディスク形 TSV02/03/04/05 推奨切削条件-3ねずみ鋳鉄
FC250, FC300 など
150 - 250 HB-AH120120 - 2300.08 - 0.250.06 - 0.190.05 - 0.160.05 - 0.15
ダクタイル鋳鉄
FCD400 など
150 - 250 HB-AH12090 - 1500.08 - 0.250.06 - 0.190.05 - 0.160.05 - 0.15
ねじ止め式サイドカッタディスク形 TSV02/03/04/05 推奨切削条件-4チタン合金
Ti-6Al-4V など
- 40 HRC第一選択AH72530 - 400.07 - 0.120.05 - 0.090.04 - 0.070.04 - 0.07
耐欠損性重視AH13030 - 400.07 - 0.120.05 - 0.090.04 - 0.070.04 - 0.07
耐熱合金
インコネル718 など
- 40 HRC第一選択AH72520 - 350.07 - 0.120.05 - 0.090.04 - 0.070.04 - 0.07
耐欠損性重視AH13020 - 350.07 - 0.120.05 - 0.090.04 - 0.070.04 - 0.07

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃幅

(mm)

刃数

外周側有効切れ刃数

適応SS

適応インサート

最小発注数量
80
4
10
5
TSA27-□
TVKX0202□
1個
100
4
12
6
TSA31-□
TVKX0202□
1個
125
4
16
8
TSA37-□
TVKX0202□
1個
100
5
12
6
TSA31-□
TVKX03X3□
1個
125
5
16
8
TSA37-□
TVKX03X3□
1個
125
6
12
6
TSA37-□
TVKX04H3□
1個
125
8
12
6
TSA37-□
TVKX0504□
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
116,830
( 128,513 )
1日目
133,410
( 146,751 )
1日目
165,720
( 182,292 )
1日目
133,410
( 146,751 )
1日目
165,720
( 182,292 )
1日目
132,580
( 145,838 )
1日目
132,580
( 145,838 )
1日目

詳細情報

基本情報

安定した切りくずの生成により高能率な深溝加工を可能にした、経済的なサイドカッタシリーズ。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本体にインサートは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ止め式サイドカッタディスク形 TSV02/03/04/05のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ止め式サイドカッタディスク形 TSV02/03/04/05
ねじ止め式サイドカッタボス付き TSW06/09
モジュラタイプカッタ HSV02/03
ASV05N形 TUNGSLOT
サイドカッタ ASV04N形 TUNGSLOT
TSW09R形 TUNGSLOT
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格116,830-106,060 -68,030 -88,430 -88,430 -150,400
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類サイドカッターサイドカッターサイドカッターサイドカッターサイドカッターサイドカッター
刃材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイドカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト