ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1091

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1091 L-KIT1091
通常単価(税別)
134,371
税込単価
147,808
通常出荷日:5日目

【特長】・HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです・A4サイズの面発光照明付き...

詳細を確認
  • メーカー指定ソフトウェアを使用することで、PC画面にスケールを表示したり、寸法を測定いただいたりすることが可能となります。
  • スペックは計算値です。
  • 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時の倍率は2.0~2.7倍です。L-859使用時の倍率は0.9~1.3倍です。

型番:

L-KIT1091
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-KIT1091の仕様・寸法情報

商品タイプ
マイクロスコープ
倍率(倍)
2.0~2.7
レンズ寸法(mm)
Φ32×38
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
取付タイプ
テーブルスタンド式
詳細タイプ
面発光照明付
視野(mm)
264×148~194×109
作動距離(mm)
275~200
セット内容
L-851 フルHDカメラ(HDMI接続)/L-600-6 レンズ/L-509 ホルダー/L-523 ロングストレートアーム(支柱付)/L-525 ロングベース/L-718 LEDライト(面発光)
JANコード
4962772810910
-
-

型番リスト

表示件数
型番
L-KIT1091
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
134,371
( 147,808 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです
・A4サイズの面発光照明付き
・レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです
・ワイドなベースで、B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです

ご注意

  • メーカー指定ソフトウェアを使用することで、PC画面にスケールを表示したり、寸法を測定いただいたりすることが可能となります。
  • スペックは計算値です。
  • 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時の倍率は2.0~2.7倍です。L-859使用時の倍率は0.9~1.3倍です。

商品情報

【商品画像】

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1091 【商品画像】

L-KIT1091

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1091の型番L-KIT1091のページです。 型番L-KIT1091に関する仕様情報を記載しております。
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1091のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1091
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1124
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1130
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1102
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1151
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1101
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格134,371192,100179,419135,147189,317116,967
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープ
倍率(倍)2.0~2.753~38080~57026~190155~130026~190
レンズ寸法(mm)Φ32×38Φ55×176Φ55×178Φ55×165Φ55×210Φ55×165
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト