ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1139

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1139 L-KIT1139
通常単価(税別)
189,317
税込単価
208,249

【特長】・簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    マイクロスコープ
  • 倍率 (倍)
    95~570
  • レンズ寸法 (mm)
    Φ60×167
  • ライト有無
  • スケール有無
  • 取付タイプ
    テーブルスタンド式
  • 視野 (mm)
    5.5×3.1~0.9×0.5
  • 作動距離 (mm)
    55
  • セット内容
    L-852 モニター出力カメラ(レンズ無)/L-876 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-525 ロングベース/L-523 ロングストレートアーム(支柱付)
  • JANコード
    4962772811399

ご注意

  • メーカー指定ソフトウェアを使用することで、PC画面にスケールを表示したり、寸法を測定いただいたりすることが可能となります。
  • スペックは計算値です。
  • 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時の倍率は95~570倍です。L-859使用時の倍率は46~275倍です。

型番:

L-KIT1139
解除
    数量:

    L-KIT1139の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    マイクロスコープ
    倍率(倍)
    95~570
    レンズ寸法(mm)
    Φ60×167
    ライト有無
    スケール有無
    取付タイプ
    テーブルスタンド式
    視野(mm)
    5.5×3.1~0.9×0.5
    作動距離(mm)
    55
    セット内容
    L-852 モニター出力カメラ(レンズ無)/L-876 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-525 ロングベース/L-523 ロングストレートアーム(支柱付)
    JANコード
    4962772811399

    型番リスト

    表示件数
    型番
    L-KIT1139
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    189,317
    ( 208,249 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです
    ・レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです
    ・ワイドなベースで、B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです

    ご注意

    • メーカー指定ソフトウェアを使用することで、PC画面にスケールを表示したり、寸法を測定いただいたりすることが可能となります。
    • スペックは計算値です。
    • 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時の倍率は95~570倍です。L-859使用時の倍率は46~275倍です。

    商品情報

    【商品画像】

    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1139 【商品画像】

    L-KIT1139

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1139の型番L-KIT1139のページです。 型番L-KIT1139に関する仕様情報を記載しております。
    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1139のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1139
    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1130
    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1102
    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1101
    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1151
    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1124
    メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
    通常価格189,317179,419135,147116,967189,317192,100
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    商品タイプマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープ
    倍率(倍)95~57080~57026~19026~190155~130053~380
    レンズ寸法(mm)Φ60×167Φ55×178Φ55×165Φ55×165Φ55×210Φ55×176
    ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
    スケール有無

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました