ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1143

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1143 L-KIT1143
通常単価(税別)
217,755
税込単価
239,531
通常出荷日:5日目

【特長】・簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです・レンズは倍率に...

詳細を確認
  • メーカー指定ソフトウェアを使用することで、PC画面にスケールを表示したり、寸法を測定いただいたりすることが可能となります。
  • スペックは計算値です。
  • 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時の倍率は95~570倍です。L-859使用時の倍率は46~275倍です。

型番:

L-KIT1143
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-KIT1143の仕様・寸法情報

商品タイプ
マイクロスコープ
倍率(倍)
95~570
レンズ寸法(mm)
Φ60×167
ライト有無
スケール有無
取付タイプ
クランプ取付式フリーアーム
視野(mm)
5.5×3.1~0.9×0.5
作動距離(mm)
55
セット内容
L-852 モニター出力カメラ(レンズ無)/L-876 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-503 フレキシブルアーム
JANコード
4962772811436

型番リスト

表示件数
型番
L-KIT1143
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
217,755
( 239,531 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです
・レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです
・机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です

ご注意

  • メーカー指定ソフトウェアを使用することで、PC画面にスケールを表示したり、寸法を測定いただいたりすることが可能となります。
  • スペックは計算値です。
  • 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時の倍率は95~570倍です。L-859使用時の倍率は46~275倍です。

商品情報

【商品画像】

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1143 【商品画像】

L-KIT1143

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1143の型番L-KIT1143のページです。 型番L-KIT1143に関する仕様情報を記載しております。
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1143のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1143
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1151
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1130
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1101
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1102
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1124
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格217,755189,317179,419116,967135,147192,100
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープ
倍率(倍)95~570155~130080~57026~19026~19053~380
レンズ寸法(mm)Φ60×167Φ55×210Φ55×178Φ55×165Φ55×165Φ55×176
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト