ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1151

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1151 L-KIT1151
通常単価(税別)
189,317
税込単価
208,249
通常出荷日:5日目

【特長】・簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです・フレキシブルア...

詳細を確認
  • メーカー指定ソフトウェアを使用することで、PC画面にスケールを表示したり、寸法を測定いただいたりすることが可能となります。
  • スペックは計算値です。
  • 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時の倍率は155~1300倍です。L-859使用時の倍率は76~635倍です。

型番:

L-KIT1151
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-KIT1151の仕様・寸法情報

商品タイプ
マイクロスコープ
倍率(倍)
155~1300
レンズ寸法(mm)
Φ55×210
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
取付タイプ
テーブルスタンド式
詳細タイプ
スポット照明付
視野(mm)
3.4×1.9~0.4×0.2
作動距離(mm)
81
セット内容
L-852 モニター出力カメラ(レンズ無)/L-703 LEDライト/L-703-1 クランプセット/L-873 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-525 ロングベース/L-523 ロングストレートアーム(支柱付)
JANコード
4962772811511
-
-

型番リスト

表示件数
型番
L-KIT1151
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
189,317
( 208,249 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです
・フレキシブルアームのスポット照明付き
・レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です
・ワイドなベースで、B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです

ご注意

  • メーカー指定ソフトウェアを使用することで、PC画面にスケールを表示したり、寸法を測定いただいたりすることが可能となります。
  • スペックは計算値です。
  • 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時の倍率は155~1300倍です。L-859使用時の倍率は76~635倍です。

商品情報

【商品画像】

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1151 【商品画像】

L-KIT1151

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1151の型番L-KIT1151のページです。 型番L-KIT1151に関する仕様情報を記載しております。
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1151のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1151
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1130
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1102
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1124
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1101
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1153
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格189,317179,419135,147192,100116,967196,246
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープ
倍率(倍)155~130080~57026~19053~38026~190155~1300
レンズ寸法(mm)Φ55×210Φ55×178Φ55×165Φ55×176Φ55×165Φ55×210
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト