ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1161

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1161 L-KIT1161
通常単価(税別)
168,602
税込単価
185,462
通常出荷日:5日目

【特長】・簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです・レンズは倍率・...

詳細を確認
  • メーカー指定ソフトウェアを使用することで、PC画面にスケールを表示したり、寸法を測定いただいたりすることが可能となります。
  • スペックは計算値です。
  • 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時の倍率は2.3~76倍です。L-859使用時の倍率は1.1~37倍です。

型番:

L-KIT1161
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-KIT1161の仕様・寸法情報

商品タイプ
マイクロスコープ
倍率(倍)
2.3~76
レンズ寸法(mm)
Φ48×99
ライト有無
スケール有無
取付タイプ
クランプ取付式フリーアーム
視野(mm)
222×125~6.9×3.9
作動距離(mm)
400~150
セット内容
L-852 モニター出力カメラ(レンズ無)/L-870 ズームレンズ/L-50-2 レンズフィルター/L-509 ホルダー/L-503 フレキシブルアーム
JANコード
4962772811610

型番リスト

表示件数
型番
L-KIT1161
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
168,602
( 185,462 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです
・レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです
・机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です

ご注意

  • メーカー指定ソフトウェアを使用することで、PC画面にスケールを表示したり、寸法を測定いただいたりすることが可能となります。
  • スペックは計算値です。
  • 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時の倍率は2.3~76倍です。L-859使用時の倍率は1.1~37倍です。

商品情報

【商品画像】

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1161 【商品画像】

L-KIT1161

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1161の型番L-KIT1161のページです。 型番L-KIT1161に関する仕様情報を記載しております。
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1161のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1161
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1130
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1151
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1102
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1101
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1124
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格168,602179,419189,317135,147116,967192,100
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープ
倍率(倍)2.3~7680~570155~130026~19026~19053~380
レンズ寸法(mm)Φ48×99Φ55×178Φ55×210Φ55×165Φ55×165Φ55×176
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト