ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1205

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1205 L-KIT1205
通常単価(税別)
133,699
税込単価
147,069

【特長】・簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    マイクロスコープ
  • 倍率 (倍)
    2.0~11
  • レンズ寸法 (mm)
    Φ30×48
  • ライト有無
  • スケール有無
  • 取付タイプ
    テーブルスタンド式
  • 視野 (mm)
    258×145~45×25
  • 作動距離 (mm)
    550~100
  • セット内容
    L-852 モニター出力カメラ(レンズ無)/L-600-12 レンズ/L-509 ホルダー/L-525 ロングベース/L-518 ロングストレートアーム
  • JANコード
    4962772812051

ご注意

  • メーカー指定ソフトウェアを使用することで、PC画面にスケールを表示したり、寸法を測定いただいたりすることが可能となります。
  • スペックは計算値です。
  • 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時の倍率は2.0~11倍です。L-859使用時の倍率は1.0~5.3倍です。

型番:

L-KIT1205
解除
    数量:

    L-KIT1205の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    マイクロスコープ
    倍率(倍)
    2.0~11
    レンズ寸法(mm)
    Φ30×48
    ライト有無
    スケール有無
    取付タイプ
    テーブルスタンド式
    視野(mm)
    258×145~45×25
    作動距離(mm)
    550~100
    セット内容
    L-852 モニター出力カメラ(レンズ無)/L-600-12 レンズ/L-509 ホルダー/L-525 ロングベース/L-518 ロングストレートアーム
    JANコード
    4962772812051

    型番リスト

    表示件数
    型番
    L-KIT1205
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    133,699
    ( 147,069 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです
    ・レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです
    ・ワイドなベースとロングアームで、高さや大きさがある観察対象におすすめです

    ご注意

    • メーカー指定ソフトウェアを使用することで、PC画面にスケールを表示したり、寸法を測定いただいたりすることが可能となります。
    • スペックは計算値です。
    • 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時の倍率は2.0~11倍です。L-859使用時の倍率は1.0~5.3倍です。

    商品情報

    【商品画像】

    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1205 【商品画像】

    L-KIT1205

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1205の型番L-KIT1205のページです。 型番L-KIT1205に関する仕様情報を記載しております。
    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1205のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1205
    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1124
    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1102
    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1101
    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1151
    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1130
    メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
    通常価格133,699192,100135,147116,967189,317179,419
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    商品タイプマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープ
    倍率(倍)2.0~1153~38026~19026~190155~130080~570
    レンズ寸法(mm)Φ30×48Φ55×176Φ55×165Φ55×165Φ55×210Φ55×178
    ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
    スケール有無

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました