ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

マイクロスコープ(モニター付)L-KIT1099

マイクロスコープ(モニター付)L-KIT1099 L-KIT1099
通常単価(税別)
206,330
税込単価
226,963
通常出荷日:5日目

【特長】・11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです・レンズは広範囲の視野を確保...

詳細を確認
  • メーカー指定ソフトウェアを使用することで、PC画面にスケールを表示したり、寸法を測定いただいたりすることが可能となります。
  • スペックは計算値です。

型番:

L-KIT1099
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-KIT1099の仕様・寸法情報

商品タイプ
マイクロスコープ
倍率(倍)
0.4~1.3
レンズ寸法(mm)
Φ32×38
ライト有無
スケール有無
取付タイプ
クランプ取付式フリーアーム
視野(mm)
526×296~194×109
作動距離(mm)
570~200
セット内容
L-860 モニター付カメラ(レンズ無)/L-600-6 レンズ/L-509 ホルダー/L-503 フレキシブルアーム
JANコード
4962772810996

型番リスト

表示件数
型番
L-KIT1099
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
206,330
( 226,963 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです
・レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです
・机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です

ご注意

  • メーカー指定ソフトウェアを使用することで、PC画面にスケールを表示したり、寸法を測定いただいたりすることが可能となります。
  • スペックは計算値です。

商品情報

【商品画像】

マイクロスコープ(モニター付)L-KIT1099 【商品画像】

L-KIT1099

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(モニター付)L-KIT1099の型番L-KIT1099のページです。 型番L-KIT1099に関する仕様情報を記載しております。
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT1099のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT1099
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT1100
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT1098
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT1097
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT1096
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1101
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格206,330227,161197,590196,918177,970116,967
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープ
倍率(倍)0.4~1.30.4~1.30.9~1.30.9~1.30.9~1.326~190
レンズ寸法(mm)Φ32×38Φ32×38Φ32×38Φ32×38Φ32×38Φ55×165
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト