ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1129

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1129 L-KIT1129
通常単価(税別)
162,033
税込単価
178,236

【特長】・簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    マイクロスコープ
  • 倍率 (倍)
    80~570
  • レンズ寸法 (mm)
    Φ55×178
  • ライト有無
  • スケール有無
  • 取付タイプ
    テーブルスタンド式
  • 視野 (mm)
    6.5×3.7~0.9×0.5
  • 作動距離 (mm)
    105
  • セット内容
    L-852 モニター出力カメラ(レンズ無)/L-817 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-525 ロングベース/L-523 ロングストレートアーム(支柱付)
  • JANコード
    4962772811290

ご注意

  • メーカー指定ソフトウェアを使用することで、PC画面にスケールを表示したり、寸法を測定いただいたりすることが可能となります。
  • スペックは計算値です。
  • 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時の倍率は80~570倍です。L-859使用時の倍率は39~275倍です。

型番:

L-KIT1129
解除
    数量:

    L-KIT1129の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    マイクロスコープ
    倍率(倍)
    80~570
    レンズ寸法(mm)
    Φ55×178
    ライト有無
    スケール有無
    取付タイプ
    テーブルスタンド式
    視野(mm)
    6.5×3.7~0.9×0.5
    作動距離(mm)
    105
    セット内容
    L-852 モニター出力カメラ(レンズ無)/L-817 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-525 ロングベース/L-523 ロングストレートアーム(支柱付)
    JANコード
    4962772811290

    型番リスト

    表示件数
    型番
    L-KIT1129
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    162,033
    ( 178,236 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです
    ・レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です
    ・ワイドなベースで、B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです

    ご注意

    • メーカー指定ソフトウェアを使用することで、PC画面にスケールを表示したり、寸法を測定いただいたりすることが可能となります。
    • スペックは計算値です。
    • 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時の倍率は80~570倍です。L-859使用時の倍率は39~275倍です。

    商品情報

    【商品画像】

    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1129 【商品画像】

    L-KIT1129

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1129の型番L-KIT1129のページです。 型番L-KIT1129に関する仕様情報を記載しております。
    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1129のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1129
    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1102
    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1101
    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1124
    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1151
    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1130
    メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
    通常価格162,033135,147116,967192,100189,317179,419
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    商品タイプマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープ
    倍率(倍)80~57026~19026~19053~380155~130080~570
    レンズ寸法(mm)Φ55×178Φ55×165Φ55×165Φ55×176Φ55×210Φ55×178
    ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
    スケール有無

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました