ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1165

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1165 L-KIT1165
通常単価(税別)
119,637
税込単価
131,601
通常出荷日:5日目

【特長】・簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです・フレキシブルア...

詳細を確認
  • スペックは計算値です。
  • 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時の倍率は18~115倍です。L-859使用時の倍率は9.0~57倍です。

型番:

L-KIT1165
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-KIT1165の仕様・寸法情報

商品タイプ
マイクロスコープ
倍率(倍)
18~115
レンズ寸法(mm)
Φ55×29
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
取付タイプ
テーブルスタンド式
詳細タイプ
スポット照明付
視野(mm)
28×16~4.6×2.6
作動距離(mm)
175/85/55/45
セット内容
L-852 モニター出力カメラ(レンズ無)/L-703 LEDライト/L-802-2 レンズ/L-818 エクステンションリング(12.5mm)/L-819 エクステンションリング(26.7mm)/L-521 標準ベース/L-509 ホルダー
JANコード
4962772811658
-
-

型番リスト

表示件数
型番
L-KIT1165
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
119,637
( 131,601 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです
・フレキシブルアームのスポット照明付き
・レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です
・比較的小さい対象の拡大観察におすすめです

ご注意

  • スペックは計算値です。
  • 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時の倍率は18~115倍です。L-859使用時の倍率は9.0~57倍です。

商品情報

【商品画像】

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1165 【商品画像】

L-KIT1165

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1165の型番L-KIT1165のページです。 型番L-KIT1165に関する仕様情報を記載しております。
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1165のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1165
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1151
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1101
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1102
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1124
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1130
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格119,637189,317116,967135,147192,100179,419
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープ
倍率(倍)18~115155~130026~19026~19053~38080~570
レンズ寸法(mm)Φ55×29Φ55×210Φ55×165Φ55×165Φ55×176Φ55×178
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト