ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1167

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1167 L-KIT1167
通常単価(税別)
116,967
税込単価
128,664

【特長】・簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    マイクロスコープ
  • 倍率 (倍)
    18~115
  • レンズ寸法 (mm)
    Φ55×29
  • ライト有無
  • スケール有無
  • 取付タイプ
    テーブルスタンド式
  • 視野 (mm)
    28×16~4.6×2.6
  • 作動距離 (mm)
    175/85/55/45
  • セット内容
    L-852 モニター出力カメラ(レンズ無)/L-802-2 レンズ/L-818 エクステンションリング(12.5mm)/L-819 エクステンションリング(26.7mm)/L-509 ホルダー/L-525 ロングベース/L-523 ロングストレートアーム(支柱付)
  • JANコード
    4962772811672

ご注意

  • スペックは計算値です。
  • 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時の倍率は18~115倍です。L-859使用時の倍率は9.0~57倍です。

型番:

L-KIT1167
解除
    数量:

    L-KIT1167の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    マイクロスコープ
    倍率(倍)
    18~115
    レンズ寸法(mm)
    Φ55×29
    ライト有無
    スケール有無
    取付タイプ
    テーブルスタンド式
    視野(mm)
    28×16~4.6×2.6
    作動距離(mm)
    175/85/55/45
    セット内容
    L-852 モニター出力カメラ(レンズ無)/L-802-2 レンズ/L-818 エクステンションリング(12.5mm)/L-819 エクステンションリング(26.7mm)/L-509 ホルダー/L-525 ロングベース/L-523 ロングストレートアーム(支柱付)
    JANコード
    4962772811672

    型番リスト

    表示件数
    型番
    L-KIT1167
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    116,967
    ( 128,664 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです
    ・レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です
    ・ワイドなベースで、B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです

    ご注意

    • スペックは計算値です。
    • 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時の倍率は18~115倍です。L-859使用時の倍率は9.0~57倍です。

    商品情報

    【商品画像】

    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1167 【商品画像】

    L-KIT1167

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1167の型番L-KIT1167のページです。 型番L-KIT1167に関する仕様情報を記載しております。
    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1167のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1167
    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1102
    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1101
    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1124
    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1151
    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1130
    メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
    通常価格116,967135,147116,967192,100189,317179,419
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    商品タイプマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープ
    倍率(倍)18~11526~19026~19053~380155~130080~570
    レンズ寸法(mm)Φ55×29Φ55×165Φ55×165Φ55×176Φ55×210Φ55×178
    ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
    スケール有無

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました