ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1187

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1187 L-KIT1187
通常単価(税別)
110,340
税込単価
121,374
通常出荷日:5日目

【特長】・簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです・使い勝手のよい...

詳細を確認
  • メーカー指定ソフトウェアを使用することで、PC画面にスケールを表示したり、寸法を測定いただいたりすることが可能となります。
  • スペックは計算値です。
  • 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時の倍率は18~88倍です。L-859使用時の倍率は8.8~43倍です。

型番:

L-KIT1187
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-KIT1187の仕様・寸法情報

商品タイプ
マイクロスコープ
倍率(倍)
18~88
レンズ寸法(mm)
Φ28×44
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
取付タイプ
マグネット式スタンド
詳細タイプ
リング照明付
視野(mm)
28×16~5.9×3.3
作動距離(mm)
165~63
セット内容
L-852 モニター出力カメラ(レンズ無)/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター/L-630 レンズ/L-505 マグネットベース
JANコード
4962772811870
-
-

型番リスト

表示件数
型番
L-KIT1187
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
110,340
( 121,374 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです
・使い勝手のよいLEDリング照明付き
・レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです
・あらゆる場所に安定して置くことができるアームで、手軽にカメラを固定したい場合におすすめです

ご注意

  • メーカー指定ソフトウェアを使用することで、PC画面にスケールを表示したり、寸法を測定いただいたりすることが可能となります。
  • スペックは計算値です。
  • 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時の倍率は18~88倍です。L-859使用時の倍率は8.8~43倍です。

商品情報

【商品画像】

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1187 【商品画像】

L-KIT1187

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1187の型番L-KIT1187のページです。 型番L-KIT1187に関する仕様情報を記載しております。
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1187のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1187
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1151
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1130
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1101
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1102
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1124
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格110,340189,317179,419116,967135,147192,100
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープ
倍率(倍)18~88155~130080~57026~19026~19053~380
レンズ寸法(mm)Φ28×44Φ55×210Φ55×178Φ55×165Φ55×165Φ55×176
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト