ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1192

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1192 L-KIT1192
通常単価(税別)
172,042
税込単価
189,246

【特長】・簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    マイクロスコープ
  • 倍率 (倍)
    18~88
  • レンズ寸法 (mm)
    Φ28×44
  • ライト有無
    LEDライト有
  • スケール有無
  • 取付タイプ
    クランプ取付式フリーアーム
  • 詳細タイプ
    スポット照明付
  • 視野 (mm)
    28×16~5.9×3.3
  • 作動距離 (mm)
    185~83
  • セット内容
    L-852 モニター出力カメラ(レンズ無)/L-703 LEDライト/L-703-1 クランプセット/L-630 レンズ/L-509 ホルダー/L-503 フレキシブルアーム
  • JANコード
    4962772811924

ご注意

  • メーカー指定ソフトウェアを使用することで、PC画面にスケールを表示したり、寸法を測定いただいたりすることが可能となります。
  • スペックは計算値です。
  • 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時の倍率は18~88倍です。L-859使用時の倍率は8.8~43倍です。

型番:

L-KIT1192
解除
    数量:

    L-KIT1192の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    マイクロスコープ
    倍率(倍)
    18~88
    レンズ寸法(mm)
    Φ28×44
    ライト有無
    LEDライト有
    スケール有無
    取付タイプ
    クランプ取付式フリーアーム
    詳細タイプ
    スポット照明付
    視野(mm)
    28×16~5.9×3.3
    作動距離(mm)
    185~83
    セット内容
    L-852 モニター出力カメラ(レンズ無)/L-703 LEDライト/L-703-1 クランプセット/L-630 レンズ/L-509 ホルダー/L-503 フレキシブルアーム
    JANコード
    4962772811924
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    L-KIT1192
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    172,042
    ( 189,246 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです
    ・フレキシブルアームのスポット照明付き
    ・レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです
    ・机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です

    ご注意

    • メーカー指定ソフトウェアを使用することで、PC画面にスケールを表示したり、寸法を測定いただいたりすることが可能となります。
    • スペックは計算値です。
    • 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時の倍率は18~88倍です。L-859使用時の倍率は8.8~43倍です。

    商品情報

    【商品画像】

    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1192 【商品画像】

    L-KIT1192

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1192の型番L-KIT1192のページです。 型番L-KIT1192に関する仕様情報を記載しております。
    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1192のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1192
    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1130
    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1102
    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1101
    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1124
    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1151
    メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
    通常価格172,042179,419135,147116,967192,100189,317
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    商品タイプマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープ
    倍率(倍)18~8880~57026~19026~19053~380155~1300
    レンズ寸法(mm)Φ28×44Φ55×178Φ55×165Φ55×165Φ55×176Φ55×210
    ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
    スケール有無

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました