17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

モニター出力カメラ(レンズ無) L-852

モニター出力カメラ(レンズ無) L-852 L-852
通常単価(税別)
65,882
税込単価
72,470
通常出荷日:3日目

【特長】・HDMIモニターに接続して使用するフルHDカメラです・観察に必要な基本機能に加えて距離や角度...

詳細を確認

型番:

L-852
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-852の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他光学機器
ライト有無
スケール有無
詳細タイプ
モニター出力カメラ(レンズ無)
レンズマウント
Cマウント
電源(V)
DC5(ACアダプター付)
外形寸法(mm)
52(W)×52(H)×44(D)(突起物含まず)
JANコード
4962772078525
消費電力(W)
3
撮像素子
1/2.8"CMOSイメージセンサ
外部接続コネクター
HDMI
最大保存画素数(静止画)
1920×1080(200万画素)
最大保存画素数(動画)
1920×1080(200万画素)
記録媒体
USBメモリ(USB2.0/最大128GB)
フレームレート
最大60fps
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
L-852
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,882
( 72,470 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HDMIモニターに接続して使用するフルHDカメラです
・観察に必要な基本機能に加えて距離や角度などを計測する機能も備わっており、あらゆる分野・工程に適しています
・筐体は堅牢で、取付ネジも多数備えています
・カメラネジでアームなどに固定できるほか、取付径Φ50のホルダー(L-509)にも取付可能です

商品情報

製品特長・仕様

ソフトウェア内蔵
距離や角度など多彩な測定が可能
 
簡易計測機能
モニター出力カメラ(レンズ無)L-852 特長-1

付属のマウスをリモコンとして使用するため、
カメラのブレを気にせず離れたところから操作できます。

モニター出力カメラ(レンズ無)L-852 特長-2

2点間距離や3点角度、多角形・円の面積などの測定ができます。
直接測定することができない個所の測定や、検査などに便利です。

 

プレビュー・撮影・画像表示が可能

画像比較
ライン表示
モニター出力カメラ(レンズ無)L-852 特長-3

保存した画像(左)と、撮影中の映像(右)を2画面で表示。
良品見本を撮影し、比較検査などに活用できます。

モニター出力カメラ(レンズ無)L-852 特長-4

垂直・水平方向に、それぞれ8本まで、ラインを表示できます。
ワークの位置決め等に役立ちます。

外形図

モニター出力カメラ(レンズ無)L-852 外形図

選定サポート情報

ホーザンのマイクロスコープ

モニター出力カメラ(レンズ無)L-852 選定サポート情報

モニター用カメラ

モニター用カメラ
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モニター出力カメラ(レンズ無) L-852の型番L-852のページです。 型番L-852に関する仕様情報を記載しております。
モニター出力カメラ(レンズ無) L-852のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モニター出力カメラ(レンズ無) L-852
USBカメラ L-836
L-851 フルHDカメラ
ズームレンズ L-873(マウント調整リング付)
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1050
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1124
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格65,88240,95058,87573,962139,650192,100
通常出荷日3日目2日目2日目3日目5日目5日目
商品タイプその他光学機器検査用光学用品その他光学機器検査用光学用品マイクロスコープマイクロスコープ
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無
詳細タイプモニター出力カメラ(レンズ無)USBカメラフルHDカメラズームレンズ同軸落射照明付リング照明付
レンズマウントCマウントCマウントCマウントCマウント--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト