17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

表面保護フィルム ブルー・透明

通常単価(税別)
16,866
税込単価
18,553
通常出荷日:4日目

【特長】・特殊ポリオレフィン基材にアクリル系粘着剤を使用した中粘着タイプの表面保護フィルムです。・伸び...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブルー・ライトブルー
4589428490113
259-0025
1個
クリア
4589428490120
259-0024
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,866
( 18,553 )
4日目
16,866
( 18,553 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊ポリオレフィン基材にアクリル系粘着剤を使用した中粘着タイプの表面保護フィルムです。
・伸び性や耐熱性が通常のポリエチレン基材の保護フィルムよりも優れております。
【用途】
・化粧板、金属板およびガラス板の輸送・加工時の表面保護に。
【材質】
・基材:特殊ポリオレフィン
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

表面保護フィルム ブルー・透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
表面保護フィルム ブルー・透明
表面保護テープ
日東 金属板用表面保護材SPV-M-6020 1020mm×200mライトブルー
金属板用表面保護フィルム SPVテープ
金属板用表面保護フィルム SPV-M-6020
金属板用表面保護フィルム SPV-224R
メーカーPACKWELLトラスコ中山日東電工日東電工日東電工日東電工
通常価格16,86613,420 -52,29226,76432,26270,588
通常出荷日4日目1日目〜9日目1日目6日目5日目
厚み(μm)5555601206080
幅(mm)1250102010201020500500
長さ(m)10010020050200100
基材ポリエチレン系ポリエチレン系ポリエチレン系ポリ塩化ビニル系ポリエチレン系ポリ塩化ビニル系
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系ゴム系アクリル系アクリル系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト