ファクトリーサプライ用品技術窓口

木製天板ストッカー550 110012803

木製天板ストッカー550

通常単価(税別)
6,444
税込単価
7,088
通常出荷日:4日目

【特長】・引出しは前後どちら向きでもセット可能な新構造です。・工具不要、簡単組立商品です。・引出しの脱...

詳細を確認
  • 種類
    引き出し式収納ケース
  • 間口 (mm)
    550
  • 奥行 (mm)
    400
  • 高さ (mm)
    790
  • ホワイト
  • 材質
    プラスチック
  • JANコード
    4904746128034
  • トラスココード
    251-1345
  • 材質1
    天板:プリント紙化粧合板
  • 材質2
    外枠・引出し・簡易キャスター:ポリプロピレン(PP)
  • 材質3
    コロ:ポリプロピレン
  • 引出し色
    クリア
  • 引出し耐荷重(kg)
    4
  • 天板色
    メープル
  • 質量(g)
    6900.0
  • 有効内寸(mm)奥行
    346
  • 有効内寸(mm)間口
    473
  • 有効内寸(mm)高さ
    142
  • 引出し数
    4
  • 引出し内寸(mm)奥行
    346
  • 引出し内寸(mm)間口
    473
  • 引出し内寸(mm)高さ
    142

型番:

110012803
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

110012803の仕様・寸法情報

種類
引き出し式収納ケース
間口(mm)
550
奥行(mm)
400
高さ(mm)
790
ホワイト
材質
プラスチック
JANコード
4904746128034
トラスココード
251-1345
材質1
天板:プリント紙化粧合板
材質2
外枠・引出し・簡易キャスター:ポリプロピレン(PP)
材質3
コロ:ポリプロピレン
引出し色
クリア
引出し耐荷重(kg)
4
天板色
メープル
質量(g)
6900.0
有効内寸(mm)奥行
346
有効内寸(mm)間口
473
有効内寸(mm)高さ
142
引出し数
4
引出し内寸(mm)奥行
346
引出し内寸(mm)間口
473
引出し内寸(mm)高さ
142

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
110012803
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,444
( 7,088 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引出しは前後どちら向きでもセット可能な新構造です。
・工具不要、簡単組立商品です。
・引出しの脱落を防止する引出しストッパー付です。
・木製天板付のシンプルな多段収納ケースです。
・ナチュラルなデザインで、どんなお部屋にもなじみます。
・強度が強いプリント紙化粧仕上げの木製天板です。
・ちょっとした移動に便利な簡易キャスター付です。
・太陽光発電にて、生産工場で使用する電力の0.833%を供給しています(2021年度実績)。
【材質】
・天板:プリント紙化粧合板
・外枠・引出し・簡易キャスター:ポリプロピレン(PP)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

木製天板ストッカー550の型番110012803のページです。 型番110012803に関する仕様情報を記載しております。
木製天板ストッカー550のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木製天板ストッカー550
スリムチェスト NSSシリーズ
モストロオープンレッグチェスト
フタ式収納ケース ロックス 80L
たっぷり収納ケース ワイド
収納ケース NTボックス
メーカー天馬アイリスオーヤマアステージ天馬天馬アステージ
通常価格6,4443,56113,1656,8265,2953,601 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類引き出し式収納ケース引き出し式収納ケース収納ボックスバックル式コンテナ引き出し式収納ケースバックル式コンテナ
間口(mm)550309550440440425
奥行(mm)400380400660740716
高さ(mm)790590821398300-
ホワイトホワイト/クリアホワイトクリアホワイトブラックグリーン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト