17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

たっぷり収納ケース ワイド

通常単価(税別)
5,295
税込単価
5,825
通常出荷日:1日目

【特長】・押入れ収納に便利なプラスチック収納ケースです・幅広、大容量タイプで、衣類をたっぷり収納できま...

詳細を確認
  • 種類
    引き出し式収納ケース
  • 間口 (mm)
    440
  • 奥行 (mm)
    740
  • 高さ (mm)
    300
  • ホワイト
  • 材質
    プラスチック
  • JANコード
    4904746078407
  • トラスココード
    252-2531
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 質量(g)
    3200.0
  • 有効内寸(mm)奥行
    690
  • 有効内寸(mm)間口
    395
  • 有効内寸(mm)高さ
    245
  • 容量(L)
    71

型番:

110007840
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

110007840の仕様・寸法情報

種類
引き出し式収納ケース
間口(mm)
440
奥行(mm)
740
高さ(mm)
300
ホワイト
材質
プラスチック
JANコード
4904746078407
トラスココード
252-2531
材質1
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
3200.0
有効内寸(mm)奥行
690
有効内寸(mm)間口
395
有効内寸(mm)高さ
245
容量(L)
71

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
110007840
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,295
( 5,825 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・押入れ収納に便利なプラスチック収納ケースです
・幅広、大容量タイプで、衣類をたっぷり収納できます
・高さ30cmのたっぷりサイズです
【用途】
・衣類他、多目的な収納ケースとして
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

たっぷり収納ケース ワイドの型番110007840のページです。 型番110007840に関する仕様情報を記載しております。
たっぷり収納ケース ワイドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
たっぷり収納ケース ワイド
収納ケース NTボックス
フタ式収納ケース ロックス 80L
スリムチェスト NSSシリーズ
モストロオープンレッグチェスト
木製天板ストッカー550
メーカー天馬アステージ天馬アイリスオーヤマアステージ天馬
通常価格5,2953,601 -6,8263,56113,1656,444
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
種類引き出し式収納ケースバックル式コンテナバックル式コンテナ引き出し式収納ケース収納ボックス引き出し式収納ケース
間口(mm)440425440309550550
奥行(mm)740716660380400400
高さ(mm)300-398590821790
ホワイトブラックグリーンクリアホワイト/クリアホワイトホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト