ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂製台車 フラットカート2(折りたたみハンドルタイプ)

通常単価(税別)
13,951
税込単価
15,346
通常出荷日:4日目

【特長】・車輪もハンドルもたためてぺったんこになる台車です・折りたたむと完全にフラットになるため、すき...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    80
  • 本体/オプション
    本体
  • キャスター径(mm)
    101
  • ハンドル高さ(mm)
    727/826/925
  • 高さ(mm)
    180
  • 長さ(mm)
    675
  • 幅(mm)
    406
  • キャスター仕様
    オフロードキャスター
  • JANコード
    4580132434127
  • 質量(g)
    6400.0
  • トラスココード
    369-5874
  • 材質1
    フレーム:プラスチック・アルミ
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:ゴム

ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。

型番:

F-CART02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-CART02の仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
樹脂製
均等荷重(kg)
80
本体/オプション
本体
キャスター径(mm)
101
ハンドル高さ(mm)
727/826/925
高さ(mm)
180
長さ(mm)
675
幅(mm)
406
キャスター仕様
オフロードキャスター
JANコード
4580132434127
質量(g)
6400.0
トラスココード
369-5874
材質1
フレーム:プラスチック・アルミ
材質2
キャスター金具:スチール
材質3
車輪:ゴム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-CART02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,951
( 15,346 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪もハンドルもたためてぺったんこになる台車です
・折りたたむと完全にフラットになるため、すき間に収納できます
・車に積んでおくと便利です
【用途】
・工場・物流倉庫・店舗・オフィス内に
【材質】
・フレーム:プラスチック・アルミ
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製台車 フラットカート2(折りたたみハンドルタイプ)の型番F-CART02のページです。 型番F-CART02に関する仕様情報を記載しております。
樹脂製台車 フラットカート2(折りたたみハンドルタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製台車 フラットカート2(折りたたみハンドルタイプ)
樹脂製台車 フラットカート 2×4
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXL 折りたたみハンドルタイプ
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 折りたたみハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様
樹脂大型台車 ハンドル折りたたみタイプ
2WAY樹脂製運搬車スカウト(折りたたみタイプ)
メーカーDANDYDANDYDANDYDANDY金沢車輛トラスコ中山
通常価格13,95112,517 -20,885 -88,63617,68716,157
通常出荷日4日目1日目5日目1日目6日目1日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
均等荷重(kg)807015030030060(2輪)/120(4輪)
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
キャスター径(mm)101127(自在)/86.5(固定)100130--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト