ファクトリーサプライ用品技術窓口

アウトリガーベース(ゴム製・4トンユニック車) ORB-R350

通常単価(税別)
8,857
税込単価
9,743
通常出荷日:1日目

【特長】・4トンユニック車のアウトリガーに使用できます・ナイロン繊維が入ったゴム素材で出来ているので、...

詳細を確認

ご注意

  • 軟弱地盤では使用しないでください。

型番:

ORB-R350
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ORB-R350の仕様・寸法情報

商品タイプ
仮設マット
形状
シートタイプ
ブラック
幅×長さ(m)
0.35×0.4
厚さ(mm)
20
JANコード
4989999628531
トラスココード
207-3020
質量(g)
3200.0
材質1
ナイロン繊維入りゴム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ORB-R350
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,857
( 9,743 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4トンユニック車のアウトリガーに使用できます
・ナイロン繊維が入ったゴム素材で出来ているので、耐久性に優れています
・ゴム製なので、アスファルト等に傷がつきにくいです
【用途】
・接地面の保護に
【材質】
・ナイロン繊維入りゴム

ご注意

  • 軟弱地盤では使用しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アウトリガーベース(ゴム製・4トンユニック車) ORB-R350の型番ORB-R350のページです。 型番ORB-R350に関する仕様情報を記載しております。
アウトリガーベース(ゴム製・4トンユニック車) ORB-R350のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アウトリガーベース(ゴム製・4トンユニック車) ORB-R350
1800×1200×4mm プラダン(OD)
0.75×1.5m/3.0m 床養生ボード(折畳式)
階段養生材 ピッタリKAIDAN コンクリート階段用・ケコミなし
吸着養生シート(壁面用)
屋根養生シート 3m×5m #3400
メーカートラスコ中山エスコエスコ日大工業積水化学工業ユタカメイク
通常価格8,85720,0966,5807,6975,68214,525
通常出荷日1日目2日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ仮設マット養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート
形状シートタイプシートタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプロールタイプ折りたたみタイプ
ブラックODグリーンブルーブルーベージュシルバー
幅×長さ(m)0.35×0.41.2×1.80.75×1.50.95×0.220.9X1.83.0×5.0
厚さ(mm)2043330.28

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト